ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラスコ中山の軽量ボルト式棚です。縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。
| 品番 | OP (色記号) | 間口×奥行×高さ (mm) | タイプ | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 43V-54 | NG | 875×300(323)×1,200 | 3列・3段 | 31.6 |
| 43X-54 | NG | 875×450(473)×1,200 | 3列・3段 | 39.5 |
| 43V-55 | NG | 875×300(323)×1,200 | 3列・4段 | 34.7 |
| 43X-55 | NG | 875×450(473)×1,200 | 3列・4段 | 43.5 |
高さ1,200mm。
| 品番 | OP (色記号) | 間口×奥行×高さ (mm) | タイプ | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 53V-56 | NG | 875×300(323)×1,500 | 3列・5段 | 42.8 |
| 53X-56 | NG | 875×450(473)×1,500 | 3列・5段 | 53.8 |
| 53V-57 | NG | 875×300(323)×1,500 | 3列・6段 | 45.9 |
| 53X-57 | NG | 875×450(473)×1,500 | 3列・6段 | 57.8 |
高さ1,500mm。

軽量ボルト式棚(前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1,200mm、1,500mm)の寸法図
3列4段タイプ/型番:43V-55-NGを参照
(単位:mm)

1マス有効寸法目安(型番:43V-55-NGに適用)
※上記以外のタイプにつきましては、カタログを参照してください。

便利な前あたり/縦仕切板と前あたりを組み合わせることで、キャスターの様な比較的大きなバラ物の保管が簡単にできる。

背板・側板/棚のひずみと、物品の転落や混同を防止。

樹脂ベース/別売でスチール製ベースを使用することも可能。

縦仕切板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組み立てた棚板の穴とスティックファスナーで固定するだけ。
収納物の大きさに応じて、フレキシブルに対応できる。
![発泡スチレンボード[ポリスチレン] 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005545026/221005545026_001_20230801115837.jpg)
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):4,513円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):370円~

アイリスオーヤマ
メタルミニ 用オプションパーツ 棚板固定部品
4通常価格(税別):230円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用
4通常価格(税別):591円

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~