17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)

軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)

通常単価(税別)
35,80950,750
税込単価
39,39055,825
通常出荷日:1日目~2日目

トラスコ中山の軽量ボルト式棚です。縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

取り付けが簡単にできる軽量タイプの棚

代表画像。

代表画像。

製品仕様

品番OP
(色記号)
間口×奥行×高さ
(mm)
タイプ質量
(kg)
73V-36NG875×300×2,1003列・5段50.6
73X-36NG875×450×2,1003列・5段63.6
73V-37NG875×300×2,1003列・6段53.2
73X-37NG875×450×2,1003列・6段67.3
73V-38NG875×300×2,1003列・7段55.9
73X-38NG875×450×2,1003列・7段71.0
73V-39NG875×300×2,1003列・8段58.6
73X-39NG875×450×2,1003列・8段74.6
  • 均等積載量:100kg/段
  • 最大積載量:1,000kg/台
  • 間口:875mm
  • 奥行:300mm
  • 高さ:2,100mm
  • タイプ:3列・5段
  • 色:ネオグレー
  • 外寸奥行:315mm
  • 外寸間口:890mm
  • 外寸高さ:2,104mm
  • 組立目安:2人50分
  • 質量:50.6kg
軽量ボルト式棚(縦仕切付・100kgタイプ、高さ2,100mm)の寸法図 3列6段タイプ/型番:73V-37-NG、73X-37-NGを参照

軽量ボルト式棚(縦仕切付・100kgタイプ、高さ2,100mm)の寸法図
3列6段タイプ/型番:73V-37-NGを参照

1マス有効寸法目安(型番:73V-37-NGに適用) (単位:mm)

1マス有効寸法目安(型番:73V-37-NGに適用) (単位:mm)

※上記以外のタイプにつきましては、カタログを参照してください。

この商品の特長について

移動可能仕切板/縦仕切板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組み立てた棚板の穴とスティックファスナーで固定するだけ。 収納物の大きさに応じて、フレキシブルに対応できる。

移動可能仕切板/縦仕切板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組み立てた棚板の穴とスティックファスナーで固定するだけ。
収納物の大きさに応じて、フレキシブルに対応できる。

背板・側板/棚のひずみと、物品の転落や混同を防止。

背板・側板/棚のひずみと、物品の転落や混同を防止。

樹脂ベース。

樹脂ベース。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • ※ 間口サイズはマスの箇所により異なります。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 奥行(mm)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

奥行

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
5
300
3列・5段
503-9541
50.6kg
1台
10
1個
6
300
3列・6段
503-9550
53.2kg
1台
10
1個
7
300
3列・7段
502-2789
55.9kg
1台
10
1個
8
300
3列・8段
502-6539
58.6kg
1台
10
1個
5
450
3列・5段
503-9568
63.6kg
1台
10
1個
6
450
3列・6段
503-9576
67.3kg
1台
10
1個
7
450
3列・7段
502-2797
71kg
1台
10
1個
8
450
3列・8段
502-6547
74.6kg
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,809
( 39,390 )
1日目
37,669
( 41,436 )
1日目
39,514
( 43,465 )
1日目
42,000
( 46,200 )
2日目
42,323
( 46,555 )
1日目
45,159
( 49,675 )
1日目
48,143
( 52,957 )
1日目
50,750
( 55,825 )
2日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山の軽量ボルト式棚です。
縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)
軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)
軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)
軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)
軽量ラック(100kgタイプ・高さ2100mm)
軽量ボルトレス棚MBUG型(100kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格35,809-30,651 -37,356 -32,186 -27,53141,323 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
間口(mm)8758758758751200940
高さ(mm)210018002100180021001800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング