17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

通常単価(税別)
22,12938,426
税込単価
24,34242,269
通常出荷日:1日目~4日目

トラスコ中山の軽量ボルト式棚です。縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽量ボルト式棚(縦仕切付・100kgタイプ、高さ1,200mm、1,500mm)の外形図と寸法

(単位:mm)

軽量ボルト式棚(縦仕切付・100kgタイプ、高さ1,200mm、1,500mm)の寸法図 型番:43V-34-NGを参照。

軽量ボルト式棚(縦仕切付・100kgタイプ、高さ1,200mm、1,500mm)の寸法図
型番:43V-34-NGを参照。

1マス有効寸法目安。

1マス有効寸法目安。

品番OP
(色記号)
間口×奥行×高さ
(mm)
タイプ質量
(kg)
43V-34NG875×300×1,2003列・3段30.4
43X-34NG875×450×1,2003列・3段38.3
43V-35NG875×300×1,2003列・4段33.1
43X-35NG875×450×1,2003列・4段42.0
品番OP
(色記号)
間口×奥行×高さ
(mm)
タイプ質量
(kg)
53V-36NG875×300×1,5003列・5段40.8
53X-36NG875×450×1,5003列・5段51.8
53V-37NG875×300×1,5003列・6段43.5
53X-37NG875×450×1,5003列・6段55.4

この商品の特長について

移動可能仕切板/縦仕切板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組み立てた棚板の穴と、仕切板の穴をスティックファスナーで固定するだけ。収納物の大きさに応じて、フレキシブルに対応可能。

移動可能仕切板/縦仕切板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組み立てた棚板の穴と、仕切板の穴をスティックファスナーで固定するだけ。収納物の大きさに応じて、フレキシブルに対応可能。

背板・側板/棚のひずみと、物品の転落や混同を防止。

背板・側板/棚のひずみと、物品の転落や混同を防止。

樹脂ベース。

樹脂ベース。

取付開閉時/間口875mmで高さ1,200・1,800mmサイズについては両開扉を付けることが可能。

取付開閉時/間口875mmで高さ1,200・1,800mmサイズについては両開扉を付けることが可能。

この商品の使用上の注意

※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※間口サイズはマスの箇所により異なります。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
3
300
1200
3列・3段
503-8120
30.4kg
1台
1個
4
300
1200
3列・4段
503-8138
33.1kg
1台
1個
3
450
1200
3列・3段
503-8154
38.3kg
1台
1個
4
450
1200
3列・4段
503-8162
42kg
1台
1個
5
300
1500
3列・5段
502-3467
40.8kg
1台
1個
6
300
1500
3列・6段
502-2568
43.5kg
1台
1個
5
450
1500
3列・5段
502-3475
51.8kg
1台
1個
6
450
1500
3列・6段
502-2631
55.4kg
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,129
( 24,342 )
1日目
24,314
( 26,745 )
4日目
26,497
( 29,147 )
1日目
29,395
( 32,335 )
1日目
29,785
( 32,764 )
4日目
32,226
( 35,449 )
4日目
36,076
( 39,684 )
2日目
38,426
( 42,269 )
2日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山の軽量ボルト式棚です。
縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)
軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)
軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)
軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)
軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)
軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,129-30,651 -35,809 -23,280 -32,186 -37,356 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
間口(mm)875875875875875875
均等積載量(kg/段)100100100100100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング