17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1200mm)

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1200mm)

通常単価(税別)
18,62049,950
税込単価
20,48254,945
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・塗装は環境に配慮した粉体塗装です。・背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

塗​装​は​環​境​に​配​慮​し​た​粉​体​塗​装

43X - 24 : NGの外観(単位 : mm) 仕様 : ネオグレー

43X - 24 : NGの外観(単位 : mm)
仕様 : ネオグレー

44X - 25 : NGの外観 (単位 : mm)

44X - 25 : NGの外観
(単位 : mm)

棚段数4段

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
質量
(kg)
43V-24NG87530026.0
43X-24NG87545031.6
43W-24NG87560040.5
44V-24NG120030034.6
44X-24NG120045042.0
44W-24NG120060049.5
45V-24NG150030040.3
45X-24NG150045049.0
45W-24NG150060057.7
46V-24NG180030046.0
46X-24NG180045056.0
46W-24NG180060066.0

棚段数5段

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
質量
(kg)
43V-25NG87530028.4
43X-25NG87545034.9
43W-25NG87560045.1
44V-25NG120030038.0
44X-25NG120045047.2
44W-25NG120060055.9
45V-25NG150030045.3
45X-25NG150045055.4
45W-25NG150060066.7
46V-25NG180030052.5
46X-25NG180045064.5
46W-25NG180060076.7

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 最大積載量(kg/台)

  • 有効間口(mm)

  • 棚板調整ピッチ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

最大積載量(kg/台)

有効間口(mm)

棚板調整ピッチ(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
4
875
300
503-9002
1000
801
50
26kg
1台
1個
5
875
300
503-9011
-
801
-
28.4kg
1台
1個
4
875
600
503-9045
1000
801
50
40.5kg
1台
1個
5
875
600
503-9053
1000
801
50
45.1kg
1台
1個
4
875
450
503-9029
1000
801
50
31.6kg
1台
1個
5
875
450
503-9037
1000
801
50
34.9kg
1台
1個
4
1200
300
502-4056
1000
1126
50
34.6kg
1台
1個
5
1200
300
502-4064
1000
1126
50
38kg
1台
1個
4
1200
600
502-4111
1000
1126
50
49.5kg
1台
1個
5
1200
600
502-4188
1000
1126
50
55.9kg
1台
1個
4
1200
450
502-4081
1000
1126
50
42kg
1台
1個
5
1200
450
502-4102
1000
1126
50
47.2kg
1台
1個
4
1500
300
503-9061
1000
1426
50
40.3kg
1台
1個
5
1500
300
503-9070
1000
1426
50
45.3kg
1台
1個
4
1500
600
503-9100
1000
1426
50
57.7kg
1台
1個
5
1500
600
503-9118
1000
1426
50
66.7kg
1台
1個
4
1500
450
503-9088
1000
1426
50
49kg
1台
1個
5
1500
450
503-9096
1000
1426
50
55.4kg
1台
1個
4
1800
300
502-4404
1000
1726
50
46kg
1台
1個
5
1800
300
502-4412
1000
1726
50
52.5kg
1台
1個
4
1800
600
502-4463
1000
1726
50
66kg
1台
1個
5
1800
600
502-4528
1000
1726
50
76.7kg
1台
1個
4
1800
450
502-4421
1000
1726
50
56kg
1台
1個
5
1800
450
502-4439
1000
1726
50
64.5kg
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,620
( 20,482 )
1日目
20,278
( 22,306 )
1日目
26,516
( 29,168 )
1日目
28,802
( 31,682 )
1日目
21,554
( 23,709 )
1日目
23,720
( 26,092 )
1日目
22,411
( 24,652 )
1日目
24,748
( 27,223 )
1日目
32,252
( 35,477 )
1日目
36,211
( 39,832 )
1日目
27,594
( 30,353 )
1日目
31,034
( 34,137 )
1日目
27,768
( 30,545 )
2日目
30,284
( 33,312 )
2日目
38,776
( 42,654 )
1日目
43,609
( 47,970 )
1日目
31,216
( 34,338 )
1日目
35,267
( 38,794 )
1日目
30,228
( 33,251 )
1日目
34,080
( 37,488 )
1日目
43,248
( 47,573 )
1日目
49,950
( 54,945 )
1日目
35,760
( 39,336 )
1日目
40,800
( 44,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装は環境に配慮した粉体塗装です。
・背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。
・間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1200mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1200mm)
軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1800mm)
軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1500mm)
軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ2100mm)
軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1200mm)
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1200mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,620-22,906 -20,876 -26,919 -34,244 -13,433 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜8日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
高さ(mm)120018001500210012001200
均等積載量(kg/段)100100100100150100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング