17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
通常単価(税別)
8483,125
税込単価
9333,438
通常出荷日:1日目~2日目

軽量棚専用のL型アングル。【特長】・材質がスチールで、表面処理が粉体塗装で構成されている。・色がネオグ...

詳細を確認
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

軽量棚用として利用できるL型アングル部品

材質がスチール、表面処理を粉体塗装で加工。

製品仕様

L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)の寸法図

L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)の寸法図

品番OP
(色記号)
幅×奥行×長さ
(mm)
質量
(kg)
40-1200NG39.5×39.5×12001.41
40-1500NG39.5×39.5×15001.77
40-1800NG39.5×39.5×18002.12
40-2100NG39.5×39.5×21002.47
40-2400NG39.5×39.5×24002.83
40-3000NG39.5×39.5×30003.53

色:ネオグレー

寸法図


型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
1200
507-2778
1.41kg
1本
10
4個
1500
507-2794
1.77kg
1本
10
4個
1800
507-2816
2.12kg
1本
10
4個
2100
507-2832
2.47kg
1本
10
4個
2400
511-3547
2.83kg
1本
10
4個
3000
511-3555
3.53kg
1本
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
848
( 933 )
1日目
1,057
( 1,163 )
1日目
1,253
( 1,378 )
1日目
1,470
( 1,617 )
1日目
2,495
( 2,745 )
2日目
3,125
( 3,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量棚専用のL型アングル。
【特長】
・材質がスチールで、表面処理が粉体塗装で構成されている。
・色がネオグレーを採用、サイズが幅39.5mm、奥行39.5mmで展開している。
・アングルの長さが、1,200、1,500、1,800、2,100、2,400、3,000mmの6タイプより選択ができる。
【用途】
・軽量棚用のオプション部品として利用可能。
・軽量棚のL型アングルの長さ変更、交換時等に最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)のレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
棚に
4
満足度:4.0
工具用棚に使用しています。 強度もあり丈夫です。 用途選ばず使用できます。
0人が参考にしています。
車のスライドレール
5
満足度:5.0
思っていたよりも強度があります。値段も安くて助かりました。上手く行ったら仲間にも取り付けしたいと思います。
0人が参考にしています。
棚の組立
5
満足度:5.0
棚を追加するのに購入しますた。 1本から注文できるので非常に助かっています。
0人が参考にしています。
5s活動
4
満足度:4.0
ホームセンターより断然安く購入でき助かりました 品質にも全く問題なく使用できます
0人が参考にしています。
加工材料の固定
5
満足度:5.0
加工材料を土台に固定するために使用。曲がりなどなく固く固定でき加工が楽になった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格848-1,1341,269 -1,029 -2222,420
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)39.53759.529.53555
奥行(mm)39.5239.529.54055
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング