ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 棚用落下防止ゴムバンド |
|
サカエ 軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) |
|
双福鋼器 軽中量ラック H1800mm×W1500mm×D600mm×天地5段 増連 |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
サカエ 軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm |

4方からの出し入れがしやすい軽量タイプの棚。【特長】・棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫で、棚板は...
詳細を確認
出し入れがしやすい。

使用例。
(単位:mm)

軽量ボルト式棚(開放型・100kgタイプ、高さ210mm)の寸法図
棚段数5段/型番:73X-15-NGを参照
| 品番 | OP (色記号) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 73V-15 | NG | 875 | 300 | 23.9 |
| 73X-15 | NG | 875 | 450 | 28.5 |
| 73W-15 | NG | 875 | 600 | 37.3 |
| 74V-15 | NG | 1200 | 300 | 32.0 |
| 74X-15 | NG | 1200 | 450 | 39.0 |
| 74W-15 | NG | 1200 | 600 | 45.9 |
| 75V-15 | NG | 1500 | 300 | 36.8 |
| 75X-15 | NG | 1500 | 450 | 45.3 |
| 75W-15 | NG | 1500 | 600 | 53.8 |
| 76V-15 | NG | 1800 | 300 | 41.5 |
| 76X-15 | NG | 1800 | 450 | 52.1 |
| 76W-15 | NG | 1800 | 600 | 62.2 |
(単位:mm)

棚段数6段/型番:74X-16-NGを参照
| 品番 | OP (色記号) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 73V-16 | NG | 875 | 300 | 26.4 |
| 73X-16 | NG | 875 | 450 | 32.0 |
| 73W-16 | NG | 875 | 600 | 42.5 |
| 74V-16 | NG | 1200 | 300 | 36.2 |
| 74X-16 | NG | 1200 | 450 | 44.5 |
| 74W-16 | NG | 1200 | 600 | 52.6 |
| 75V-16 | NG | 1500 | 300 | 41.9 |
| 75X-16 | NG | 1500 | 450 | 52.1 |
| 75W-16 | NG | 1500 | 600 | 62.4 |
| 76V-16 | NG | 1800 | 300 | 47.6 |
| 76X-16 | NG | 1800 | 450 | 60.2 |
| 76W-16 | NG | 1800 | 600 | 72.3 |

振れ止め金具/
最上段・最下段の棚板の四隅に振れ止め金具を付けひずみを防止。

支柱/
L型アングル40型(40mm角)。

樹脂ベース/
別売でスチール製ベースを使用することも可能。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,238円 ( 17,862円 ) | 1日目 |
17,872円 ( 19,659円 ) | 1日目 |
22,111円 ( 24,322円 ) | 1日目 |
25,028円 ( 27,531円 ) | 1日目 |
18,973円 ( 20,870円 ) | 1日目 |
19,743円 ( 21,717円 ) | 1日目 |
19,836円 ( 21,820円 ) | 1日目 |
20,711円 ( 22,782円 ) | 2日目 |
28,360円 ( 31,196円 ) | 1日目 |
32,527円 ( 35,780円 ) | 1日目 |
24,160円 ( 26,576円 ) | 1日目 |
27,487円 ( 30,236円 ) | 1日目 |
23,390円 ( 25,729円 ) | 2日目 |
26,560円 ( 29,216円 ) | 2日目 |
35,250円 ( 38,775円 ) | 1日目 |
40,792円 ( 44,871円 ) | 1日目 |
27,117円 ( 29,829円 ) | 1日目 |
31,035円 ( 34,139円 ) | 1日目 |
26,991円 ( 29,690円 ) | 1日目 |
30,714円 ( 33,785円 ) | 1日目 |
41,440円 ( 45,584円 ) | 1日目 |
48,052円 ( 52,857円 ) | 1日目 |
32,738円 ( 36,012円 ) | 1日目 |
37,609円 ( 41,370円 ) | 1日目 |
4方からの出し入れがしやすい軽量タイプの棚。
【特長】
・棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫で、棚板は独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしている。
・色がネオグレーを採用し、24タイプのバリエーションで展開し使用用途にあわせて選択できる。
・均等積載量が100kg/段、最大積載量が1,000kg/台以内範囲で使用できる。
【用途】
・軽量物の収納として利用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):3,174円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,771円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):370円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー用フック 収納性アップパーツ 全ポール径共通
3通常価格(税別):282円~