17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1800mm)

軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1800mm)

通常単価(税別)
13,85440,740
税込単価
15,23944,814
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。・棚板は当社独自の...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

 

支柱と棚板で組み立てた多目的に使えるアングル棚

6​3​V​-​1​4-NGの製品イメージ(代表画像)

6​3​V​-​1​4-NGの製品イメージ(代表画像)

63V-15-NGの製品イメージ(代表画像)

63V-15-NGの製品イメージ(代表画像)

振れ止め金具

振れ止め金具
最上段・最下段の棚板の四隅に振れ止め金具を付けひずみを防止。

支柱

支柱
L型アングル40型(40mm角)。

樹脂ベース

樹脂ベース
別売でスチール製ベースを使用可能。

使用例

使用例

  • 1段当たりの均等荷重:100kg/段
  • 1台当たりの総荷重:1,000kg/台
 

外形図

 

(単位:mm)

 

63V-14~66W-15の寸法図

63V-14~66W-15の寸法図

 

証明書・特許情報

  • グリーン購入法適合
 

組立方法

梱包内容

梱包内容

1.支柱(4本)の下端に樹脂ベース(4個)をそれぞれ取り付け、支柱2本を枕木の上に並べます

  • ※ 支柱は刻印(TRUSCO・ ・・)の文字が上側にくるように配置します。
組立手順1

組立手順1

2.最初に最上段と最下段の棚板を取り付けます。このとき、棚板の角と支柱の間に振止金具を2枚ずつはさみ、棚板と支柱ごとボルトとナットで仮締めします。その後、残りの棚板を取 り付け、仮締めします。(残りの棚板には振止金具を取り付けません。)

  • ※ 間口が1,800mmの棚の場合は、中央(5段タイプの場合は3段目)の棚の4角にも、振止金具を1角あたり各2枚取り付けてください。(品番をご確認ください。)
  • ※ 最上段の棚板は支柱穴の上側に、その他は穴の下側に取り付けてください。
  • ※ 棚板は、必ず凹面を下にして取り付けてください。
  • ※ 棚板は支柱の刻印を参考にしながら、左右で同じ位置になるよう支柱に取り付けてください。
  • ※ ボルトは正しい向きで取り付けてください。逆向きに取り付けると、ポルトの先端でけがをしたり、服にひっかかることがあります。(図1参照)
組立手順2

組立手順2

3.手順2と同様に、反対側の振止金具と支柱を取り付け、仮締めします。

組立手順3

組立手順3

4.水平な場所で棚を起こし、棚にひずみがないよう調整した後、仮締めしていたボルトを本締めします。

5.見えやすい所に「警告表示シール」を貼って完成です。

組立手順5

組立手順5

  • ※ 必ずボルト締めタイプ用警告表示シールを貼ってください。
 

注意・禁止事項

  • 最大積載量以上の荷物を置かない

  棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

  • 不安定な場所に置かない

  棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。

  • 足をかけたり、よじのぼったりしない

  転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らしたりして、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

  ボルト締めタイプ用、棚受けタイプ用の2種類の警告表示シールが添付されています。

  仕様にあったシールを貼ってください。

  • 組立は組立/取扱説明書の手順に従う

  手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。

  • 重い荷物を上段に置かない

  重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

  • かたよった収納はしない

  バランスを失って棚が転送し、けがをする恐れがあります。

  • 最上段の棚板に荷物を置かない

  棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。

  • 変形/破損したまま使用しない

  転倒/落下により、けがをする恐れがあります。

  • 改造や無理な修理、分解をしない

  部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面などでけがをする恐れがあります。

  • 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない

  棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。

  • 火気の近くに置かない

  やけど、火災の原因になります。

  • 棚板を裏向きにして使用しない

  指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。

  • 取付ボルトがゆるんだり、外れたままで使用しない

  収納物の落下などにより、けがをする恐れがあります。

  • 解体移設をするときは組立/取扱説明書に従う

  部品の取り付けを誤ると、棚が分解/転倒し、けがをする恐れがあります。

  • ボルトは正しい向きに取り付ける

  逆向きに取り付けると、ボルトの先端でけがをしたり、服をひっかけることがあります。また、取り付けを誤ったり忘れたりすると、使用中に棚が分解し、けがをする恐れがあります。

  • 最上段の棚板は支柱の一番上の穴に取り付ける

  支柱の端が最上段棚板よりも突き出ていると、突起部で指などをけがする恐れがあります。

  • 必ず均等に荷重を分布させて使用
    集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

有効間口(mm)

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
4
875
300
503-8782
801
20kg
1台
10
1個
5
875
300
503-8791
801
22.6kg
1台
10
1個
4
875
600
503-8821
801
30.7kg
1台
10
1個
5
875
600
503-8839
801
35.9kg
1台
10
1個
4
875
450
503-8804
801
23.7kg
1台
10
1個
5
875
450
503-8812
801
27.2kg
1台
10
1個
4
1200
300
502-4650
1050
26.4kg
1台
10
1個
5
1200
300
502-4668
1050
30.6kg
1台
10
1個
4
1200
600
502-4692
1050
37.6kg
1台
10
1個
5
1200
600
502-4706
1050
44.6kg
1台
10
1個
4
1200
450
502-4676
1050
32kg
1台
10
1個
5
1200
450
502-4684
1050
37.5kg
1台
10
1個
4
1500
300
503-8847
1350
30.3kg
1台
10
1個
5
1500
300
503-8855
1350
35.5kg
1台
10
1個
4
1500
600
503-8880
1350
43.9kg
1台
10
1個
5
1500
600
503-8898
1350
52.4kg
1台
10
1個
4
1500
450
503-8863
1350
37.1kg
1台
10
1個
5
1500
450
503-8871
1350
43.9kg
1台
10
1個
4
1800
300
502-4838
1650
34.1kg
1台
10
1個
5
1800
300
502-4846
1650
40.2kg
1台
10
1個
4
1800
600
502-4871
1650
50.7kg
1台
10
1個
5
1800
600
502-4889
1650
60.8kg
1台
10
1個
4
1800
450
502-4854
1650
42.6kg
1台
10
1個
5
1800
450
502-4862
1650
50.7kg
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,854
( 15,239 )
1日目
15,487
( 17,036 )
1日目
19,816
( 21,798 )
1日目
21,411
( 23,552 )
1日目
16,041
( 17,645 )
1日目
18,222
( 20,044 )
1日目
16,731
( 18,404 )
1日目
19,086
( 20,995 )
1日目
23,494
( 25,843 )
1日目
27,660
( 30,426 )
1日目
20,134
( 22,147 )
1日目
23,460
( 25,806 )
1日目
19,517
( 21,469 )
2日目
22,689
( 24,958 )
2日目
29,005
( 31,906 )
1日目
34,549
( 38,004 )
1日目
22,500
( 24,750 )
1日目
26,418
( 29,060 )
1日目
22,567
( 24,824 )
1日目
26,289
( 28,918 )
1日目
34,128
( 37,541 )
1日目
40,740
( 44,814 )
1日目
27,166
( 29,883 )
1日目
32,038
( 35,242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。
・棚板は当社独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1800mm)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
事務所の備品棚として
3
満足度:3.0
背板の付けられるタイプの棚でしたので、この商品を選定しました。背板のあるタイプの棚の選択肢が少なかったです。事務所の備品...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1800mm)
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1200mm)
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1500mm)
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ2100mm)
軽量ラック(100kgタイプ・高さ1800mm)
軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1800mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格13,854-13,433 -13,192 -16,238 -13,034 -22,906 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
高さ(mm)180012001500210018001800
均等積載量(kg/段)100100100100100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング