17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1200mm)

軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1200mm)

通常単価(税別)
13,43339,451
税込単価
14,77643,396
通常出荷日:1日目~2日目

小物や文書保管に適したスチールラックの定番。【特長】・4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

 

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫

43V-14-NGの製品イメージ

43V-14-NGの製品イメージ

43V-15-NGの製品イメージ

43V-15-NGの製品イメージ

  • 1段当たりの均等荷重:100kg/段
  • 1台当たりの総荷重:1,000kg/台
 

外形図

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

 

証明書・特許情報

  • グリーン購入法適合
 

組立方法

組み立てるまえに

  • 梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。
  • 万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
  • 「警告表示シールを同梱しています。棚板前面に貼付してください。
  • 枕木を2本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。
  • 組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。
梱包内容

梱包内容

1.支柱(4本)の下端に樹脂ベース(4個)をそれぞれ取り付け、支柱2本を枕木の上に並べます

  • 支柱は刻印(TRUSCO・ ・・)の文字が上側にくるように配置します。
組立手順1

組立手順1

2.最初に最上段と最下段の棚板を取り付けます。このとき、棚板の角と支柱の間に振止金具を2枚ずつはさみ、棚板と支柱ごとボルトとナットで仮締めします。その後、残りの棚板を取 り付け、仮締めします。(残りの棚板には振止金具を取り付けません。)

  • 間口が1,800mmの棚の場合は、中央(5段タイプの場合は3段目)の棚の4角にも、振止金具を1角あたり各2枚取り付けてください。(品番をご確認ください。)
  • 最上段の棚板は支柱穴の上側に、その他は穴の下側に取り付けてください。
  • 棚板は、必ず凹面を下にして取り付けてください。
  • 棚板は支柱の刻印を参考にしながら、左右で同じ位置になるよう支柱に取り付けてください。
  • ボルトは正しい向きで取り付けてください。逆向きに取り付けると、ポルトの先端でけがをしたり、服にひっかかることがあります。(図1参照)
組立手順2

組立手順2

3.手順2と同様に、反対側の振止金具と支柱を取り付け、仮締めします

組立手順3

組立手順3

4.水平な場所で棚を起こし、棚にひずみがないよう調整した後、仮締めしていたボルトを本締めします

5.見えやすい所に「警告表示シール」を貼って完成です

組立手順5

組立手順5

  • ※ 必ずボルト締めタイプ用警告表示シールを貼ってください。
 

注意・禁止事項

受け渡し方法のご注意

車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

有効間口(mm)

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
4
875
300
503-8545
799
14.7kg
1台
10
1個
5
875
300
503-8553
799
17.1kg
1台
10
1個
4
875
600
503-8588
799
23.6kg
1台
10
1個
5
875
600
503-8596
799
28.2kg
1台
10
1個
4
875
450
503-8561
799
18.2kg
1台
10
1個
5
875
450
503-8570
799
21.5kg
1台
10
1個
4
1200
300
502-4773
1124
18.5kg
1台
10
1個
5
1200
300
502-4781
1124
21.9kg
1台
10
1個
4
1200
600
502-4811
1124
30.7kg
1台
10
1個
5
1200
600
502-4820
1124
37.1kg
1台
10
1個
4
1200
450
502-4790
1124
26kg
1台
10
1個
5
1200
450
502-4803
1124
31.2kg
1台
10
1個
4
1500
300
503-8600
1424
25.1kg
1台
10
1個
5
1500
300
503-8618
1424
30.1kg
1台
10
1個
4
1500
600
503-8642
1424
41kg
1台
10
1個
5
1500
600
503-8651
1424
50kg
1台
10
1個
4
1500
450
503-8626
1424
30.9kg
1台
10
1個
5
1500
450
503-8634
1424
37.3kg
1台
10
1個
4
1800
300
502-4897
1724
31.3kg
1台
10
1個
5
1800
300
502-4901
1724
37.8kg
1台
10
1個
4
1800
600
502-4935
1724
47.9kg
1台
10
1個
5
1800
600
502-4943
1724
58.6kg
1台
10
1個
4
1800
450
502-4919
1724
39kg
1台
10
1個
5
1800
450
502-4927
1724
47.5kg
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,433
( 14,776 )
1日目
14,106
( 15,517 )
1日目
18,434
( 20,277 )
1日目
20,121
( 22,133 )
1日目
14,661
( 16,127 )
1日目
16,840
( 18,524 )
1日目
15,350
( 16,885 )
1日目
17,704
( 19,474 )
1日目
22,205
( 24,426 )
1日目
26,372
( 29,009 )
1日目
20,192
( 22,211 )
1日目
22,172
( 24,389 )
1日目
19,531
( 21,484 )
2日目
21,399
( 23,539 )
2日目
27,718
( 30,490 )
1日目
33,260
( 36,586 )
1日目
21,211
( 23,332 )
1日目
25,128
( 27,641 )
1日目
21,279
( 23,407 )
1日目
25,002
( 27,502 )
1日目
32,838
( 36,122 )
1日目
39,451
( 43,396 )
1日目
27,527
( 30,280 )
1日目
30,748
( 33,823 )
1日目

詳細情報

基本情報

小物や文書保管に適したスチールラックの定番。
【特長】
・4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫。
・棚板は当社独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップ。
【用途】
・小物や文書保管に最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1200mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1200mm)
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1800mm)
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1500mm)
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ2100mm)
軽量ラック(100kgタイプ・高さ1200mm)
軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1200mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格13,433-13,854 -13,192 -16,238 -10,595 -18,620 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
高さ(mm)120018001500210012001200
均等積載量(kg/段)100100100100100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング