ファクトリーサプライ用品技術窓口

特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板。【特長】・塗装は環境に配慮した粉体塗装。・軽量棚ボルト式棚専...
詳細を確認
BN - 3V:NGの外観

根角タイプで組み立て簡単

取り付けボルト(BN40:根角M6×12)8セット付

棚板断面(単位:mm)
(単位:mm)

軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)の寸法図

断面の寸法
| 品番 | OP(色記号) | W | D | 補強本数 | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BN-3V | NG | 875 | 300 | 0 | 2.6 |
| BN-3X | NG | 875 | 450 | 0 | 3.5 |
| BN-3W | NG | 875 | 600 | 1 | 5.2 |
| BN-4V | NG | 1200 | 300 | 0 | 4.2 |
| BN-4X | NG | 1200 | 450 | 1 | 5.5 |
| BN-4W | NG | 1200 | 600 | 1 | 7.0 |
| BN-5V | NG | 1500 | 300 | 1 | 5.2 |
| BN-5X | NG | 1500 | 450 | 1 | 6.8 |
| BN-5W | NG | 1500 | 600 | 2 | 8.5 |
| BN-6V | NG | 1800 | 300 | 1 | 6.1 |
| BN-6X | NG | 1800 | 450 | 1 | 8.1 |
| BN-6W | NG | 1800 | 600 | 2 | 10.1 |
組み立てる前に

梱包内容
1.支柱(4本)の下端に樹脂ベース(4個)をそれぞれ取り付け、支柱2本を枕木の上に並べます。

組み立て方1
2.最初に最上段と最下段の棚板を取り付けます。
このとき、棚板の角と支柱の間に振止金具を2枚ずつはさみ、棚板と支柱ごとボルトとナットで仮締めします。
その後、残りの棚板を取り付け、仮締めします。(残りの棚板には振止金具を取り付けません。)

組み立て方2

組み立て方3
3.手順2と同様に、反対側の振止金具と支柱を取り付け、仮締めします。
4.水平な場所で棚を起こし、棚にひずみがないよう調整した後、仮締めしていたボルトを本締めします。

組み立て方5
5.見えやすい所に「警告表示シール」を貼って完成です。
安全に末永くご使用頂くため、以下の点検とお手入れを定期的に行ってください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,554円 ( 2,809円 ) | 1日目 |
3,663円 ( 4,029円 ) | 1日目 |
2,840円 ( 3,124円 ) | 1日目 |
3,554円 ( 3,909円 ) | 1日目 |
5,152円 ( 5,667円 ) | 1日目 |
4,152円 ( 4,567円 ) | 1日目 |
3,968円 ( 4,365円 ) | 2日目 |
6,792円 ( 7,471円 ) | 1日目 |
4,855円 ( 5,341円 ) | 1日目 |
4,623円 ( 5,085円 ) | 1日目 |
7,696円 ( 8,466円 ) | 1日目 |
5,992円 ( 6,591円 ) | 1日目 |
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板。
【特長】
・塗装は環境に配慮した粉体塗装。
・軽量棚ボルト式棚専用の追加棚板セット。
【用途】
・棚板の増設ご使用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)
4.5通常価格(税別):2,554円~

ミスミ
中量ラック 500㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
0通常価格(税別):4,891円~

トラスコ中山
軽中量棚用ロックピン(8本入)
5通常価格(税別):720円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)
4通常価格(税別):13,817円~

エスコ
4段スチール棚/1段当たり耐荷重150kg/キャスター付
0通常価格(税別):40,648円~