17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量棚用側面ガイド D600用

軽量棚用側面ガイド D600用

通常単価(税別)
338412
税込単価
372453
通常出荷日:1日目

軽・中量棚用のこぼれ止め防止として使用できるガイド。【特長】・背面用ガイドと組み合わせることで、中、軽...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

側面用ガイドの外観

側面用ガイドの外観

品番OP
(色記号)
適合質量
(g)
G-GDXNG奥行450mm用300
G-GDWNG奥行600mm用400

この商品の使用例

側面用ガイド。

側面用ガイド。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 適合棚シリーズ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

適合棚シリーズ

トラスココード

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
600
奥行600mm用
509-4194
400g
1本
10
4個
450
奥行450mm用
509-4186
300g
1本
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
412
( 453 )
1日目
338
( 372 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽・中量棚用のこぼれ止め防止として使用できるガイド。
【特長】
・背面用ガイドと組み合わせることで、中、軽量の棚専用のこぼれ止めとして使用できるパーツ部品。
・材質がスチール、色がネオグレーで構成されている。
・質量が300g、奥行450mm用、質量が400g、奥行600mm用に適合する2つのタイプより用途にあわせて選択可能。
【用途】
・棚用のこぼれ止めのオプション部品として利用可能。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量棚用側面ガイド D600用 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量棚用側面ガイド D600用
背面用ガイド
軽量棚用前当り 875用
TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用)
軽中量棚 TLA型用棚板
軽中量棚 TLA型用追加棚板
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格338-5844012,4202,352 -2,885 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
ネオグレーネオグレーネオグレーオレンジオイスターホワイトオイスターホワイト
特長背面用ガイドと組み合わせて使用して、軽量棚用のこぼれ止めとしてご使用できます。側面用ガイドと組み合わせて使用して、軽量棚用のこぼれ止めとしてご使用できます。部品の落下防止に便利です。前あたりの高さは60mmになるので、有効投入口高さは表示高さ-95mmになります。TM3型高さ1800mmタイプ用支柱です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング