17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトラック(50kgタイプ 高さ740mm)

ソフトラック(50kgタイプ 高さ740mm)

通常単価(税別)
8,2229,513
税込単価
9,04410,464
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・10mm用スパナ1本で組み立てが簡単にできます。(M6六角ボルト)

  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 連結タイプ
    単体型
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    740
  • 均等積載量 (kg/段)
    50
  • 最大積載量(kg/台)
    100
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    50
  • 特長
    10mm用スパナ1本で組み立てが簡単にできます。(M6六角ボルト)
  • 仕様
    組立式
  • 本体表面処理
    メラミン焼き付け塗装
  • ベース
    ポリプロピレン(PP)(再生材30%)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

様々な用途に使用できる組み立て式のアンブル棚

SL-0703SS-W(ホワイト)の外観

SL-0703SS-W(ホワイト)の外観

SL-0703S-BK(ブラック)の外観

SL-0703S-BK(ブラック)の外観

品番OP
(色記号)
間口×奥行×高さ
(mm)
棚段数
(段)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
SL-0703S
SL-0703S
W
BK
ホワイト
ブラック
600×400×740
600×400×740
3
3
544
544
8
8
SL-0703L
SL-0703L
W
BK
ホワイト
ブラック
875×400×740
875×400×740
3
3
819
819
10
10

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • トラスココード

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

有効間口(mm)

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
875
ブラック
507-5092
819
10kg
1台
10
4個
875
ホワイト
507-5084
819
10kg
1台
10
4個
600
ブラック
507-5076
544
8kg
1台
10
4個
600
ホワイト
507-5068
544
8kg
1台
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,513
( 10,464 )
1日目
9,513
( 10,464 )
4日目
8,222
( 9,044 )
2日目
8,222
( 9,044 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10mm用スパナ1本で組み立てが簡単にできます。(M6六角ボルト)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトラック(50kgタイプ 高さ740mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトラック(50kgタイプ 高さ740mm)
軽量ラック(100kgタイプ・高さ2100mm)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm アームタイプ) 単体型
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm アームタイプ) 連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
メーカートラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,222-15,33474,288 -30,710 -27,189 -90,114 -
通常出荷日1日目〜4日目9日目〜1日目1日目8日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)333333
連結タイプ単体型単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型
奥行(mm)400450600581581571
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング