17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

通常単価(税別)
11,84538,231
税込単価
13,03042,054

支柱と棚板で組み立てた多目的に使える軽量のL型棚。【特長】・​塗​装​は​環​境​に​配​慮​し​た​...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

詳細情報

基本情報

支柱と棚板で組み立てた多目的に使える軽量のL型棚。
【特長】
・​塗​装​は​環​境​に​配​慮​し​た​粉​体​塗​装​​。​
・​4​方​か​ら​の​出​し​入​れ​が​し​や​す​く​、​棚​板​の​上​下​面​4​面​は​振​れ​止​め​金​具​付​で​丈​夫​​。​
・​棚​板​は​当​社​独​自​のW​折​り​曲​げ​加​工​に​よ​り​強​度​が​2​0​%​ア​ッ​プ​​。​(​3​V​・​3​X​は​除​く​)
・中​棚​は​全​て​棚​受​け​に​棚​板​を​置​く​だ​け​の​段​替​え​簡​単​構​造。​(​中​棚​ボ​ル​ト​不​要​)​​
・有​効​間​口​寸​法​は​、​間​口​-​7​4​m​m。
【用途】
・小物や文書保管に最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト