ファクトリーサプライ用品技術窓口

TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用) MM-6H-OR

TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用)

通常単価(税別)
2,420
税込単価
2,662
通常出荷日:1日目

ボルトレス棚TM3型専用のオプション部品。【特長】・支柱形状がC型形状55×55mmのTM3型用棚部材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 間口 (mm)
    55
  • 奥行 (mm)
    55
  • 高さ (mm)
    1800
  • その他
    オプション
  • オレンジ
  • トラスココード
    352-6356
  • 特長
    TM3型高さ1800mmタイプ用支柱です。
  • 質量 (kg)
    3.8kg
  • 支柱形状
    C型形状55×55mm
  • 本体表面処理
    メラミン焼き付け塗装
  • ベース
    ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 付属品1
    樹脂ベース1個
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MM-6H-OR
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

TM3型用支柱(高さ1,800mmタイプ用)の寸法図

TM3型用支柱(高さ1,800mmタイプ用)の寸法図

品番OP(色記号)間口×奥行×高さ(mm)質量(kg)
MM-6HOR55×55×18003.80

色/オレンジ
支柱形状/C型形状55×55mm
材質/スチール、表面処理:メラニン焼き付け塗装、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
付属品/樹脂ベース1個

この商品の使用上の注意について

※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

MM-6H-ORの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
55
奥行(mm)
55
高さ(mm)
1800
その他
オプション
オレンジ
トラスココード
352-6356
特長
TM3型高さ1800mmタイプ用支柱です。
質量(kg)
3.8kg
支柱形状
C型形状55×55mm
本体表面処理
メラミン焼き付け塗装
ベース
ポリプロピレン(再生材100%使用)
付属品1
樹脂ベース1個
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-6H-OR

内容量

最小発注数量
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,420
( 2,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボルトレス棚TM3型専用のオプション部品。
【特長】
・支柱形状がC型形状55×55mmのTM3型用棚部材。
・材質がスチール、表面処理がメラミン焼き付け塗装、ベースが再生材100%使用のポリプロピレンで構成。
・色はオレンジ、間口55×奥行×55×高さ1,800で展開している。
【用途】
・ボルトレス棚TM3型タイプの高さ1,800mm用の支柱として利用可能。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用)の型番MM-6H-ORのページです。 型番MM-6H-ORに関する仕様情報を記載しております。
TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用)
軽中量・中量ボルトレス棚用オプション 支柱M1.5型用・支柱M2型用
M3型中量棚用パンチング側板
M3型中量棚用ビームスカート
M3型中量棚用アップベースセット
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,4202,117 -1,828 -1,504 -4,93428,903
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目〜1日目4日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)55---70897.5
奥行(mm)55--13.59023
高さ(mm)1800240015010710060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング