17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

通常単価(税別)
30,63552,753特別価格
税込単価
33,69958,028特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 間口 (mm)
    900
  • 高さ (mm)
    1800
  • 均等積載量 (kg/段)
    300
  • ブラック/オレンジ
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    スチール
  • 棚段数(段)
    5
  • 有効間口(mm)
    840
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

作業時間を大幅に短縮できる中量ボルトレス棚

TM3-6355:BK

製品仕様

  • 表記サイズは呼び寸法。
  • 本体寸法は間口+61mm、奥行+10mm、高さ+10mm。
  • 有効間口寸法は開口-60mm。
  • 有効奥行寸法は奥行-21mm。
  • 有効棚段間隔寸法は棚段間隔寸法-40mm(最上段のみ-75mm)。
  • 段調節ピッチは50mm。

注記

  • 集中荷重になる耐荷重能力は半減。必ず均等に荷重を分布させて利用する必要がある。
品番例

品番例

基本構造部品

基本構造部品

  • ※ 優れた断面構造

荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用。
50mmピッチごとに調節できる。
(断面、支柱、奥行、ロックピン(ロックピンは必ず使用)、開口、ビーム、樹脂ベース、中棚受、天棚受、棚板(40mm))

ボトルレス構造

ボトルレス構造

C型支柱

C型支柱

棚の段替えが簡単

棚の段替えが簡単

樹脂ベース

樹脂ベース

製品の寸法

単体型(高さ1,800mm、奥行、有効間口、棚段数5段タイプ)

単体型(高さ1,800mm、奥行、有効間口、棚段数5段タイプ)

連結型(高さ1,800mm、奥行、有効間口、棚段数5段タイプ)

連結型(高さ1,800mm、奥行、有効間口、棚段数5段タイプ)

  • ※ 連結型のみでは使用できない。
支柱の寸法図

支柱の寸法図

製品の平面図

製品の平面図

品番d段数
TM3-63554505段
TM3-63655505段
TM3-63757005段
TM3-63959005段
TM3-6355B4505段
TM3-6365B5505段
TM3-6375B7005段
TM3-6395B9005段

単体型

品番〇P
(色記号)
間口
(mm)
奧行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
TM3-6355BK90047184050.9
TM3-6365BK90057184054.6
TM3-6375BK90072184061.4
TM3-6395BK90092184080.6
 
 

連結型

品番〇P
(色記号)
質量
(kg)
TM3-6355BBK43.3
TM3-6365BBK47.0
TM3-6375BBK53.8
TM3-6395BBK73.0

組み立て方(標準装備)

手順1

手順1

支柱下部にベースプレートを取付けます。
ベースプレートを取付けた支柱2本を図のように向かい合わせて床に置き、最下段の中棚受と天棚受を取付けます。

  • ※ 枕木の上に支柱を置くと組み立てしやすくなります。
  • ※ ベースプレートは、支柱の角孔が若干細くなっている方を下向きにしてください。
手順1

手順1

手順2

手順2
左右の支柱を立ててからビームを図のように下段から組み立てていきます。木ハンマー等で軽くたたき、ロックピンを差し込んでください。

  • ※ ロックピンは確実に装着してください。
手順3

手順3
棚板を天棚受に図のように載せてください。
中棚受を支柱に順次取付け、棚板を載せてください。

手順4
見えやすい所に「警告表示シール」を貼り、完成です。

  • ※ 中棚受は左右同じ高さに取付け、爪部が支柱に確実に入っているか確認してください。
  • ※ 警告表示シールは、均等荷重500kg/段当りの欄に油性ペンで横線を引くなどして表示を消してご使用ください。

使用上の注意

  • 各棚板の均等積載量の合計が、最大積載量/台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。
  • 組立は組立/取扱説明書の手順に従う:手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。
  • 重い荷物を上段に置かない:重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。
  • 棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない:切断面や取付穴のカドなどで、けがをする恐れがあります。
  • かたよった収納はしない バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。
  • 最上段の棚板に荷物を置かない:棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。
  • 変形/破損したまま使用しない:転倒/落下により、けがをする恐れがあります。
  • 改造や無理な修理、分解をしない:部品の取り付けを誤ると、棚が分解/転倒してけがをする恐れがあります。 また、切断面などでけがをする恐れがあります。
  • 火気の近くに置かない:やけど、火災の原因になります。
  • 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない:棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。
  • 解体移設をするときは組立/取扱説明書に従う:部品の取り付けを誤ると、棚が分解/転倒し、けがをする恐れがあります。
  • 棚板を裏向きにして使用しない:指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 連結タイプ

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 奥行外寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行外寸法(mm)

外寸間口

(mm)

外寸高さ

(mm)

注意

内容量

最小発注数量
単体型
471
352-5813
4989999823615
50900
-
-
-
-
1台
1個
連結型追加(2本支柱)
471
352-5805
4989999823608
43300
-
-
-
連結型のみではご使用になれません。
1台
1個
単体型
571
352-5791
4989999823592
54600
581
961
1810
-
1台
1個
連結型追加(2本支柱)
571
352-5783
4989999823585
47000.0
-
-
-
連結型のみではご使用になれません。
1台
1個
単体型
721
352-5775
4989999823578
61400
-
-
-
-
1台
1個
連結型追加(2本支柱)
721
352-5767
4989999823561
53800
-
-
-
連結型のみではご使用になれません。
1台
1個
単体型
921
352-5759
4989999823554
80600
-
-
-
-
1台
1個
連結型追加(2本支柱)
921
352-5741
4989999823547
73000.0
-
-
-
連結型のみではご使用になれません。
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,47429,354
( 32,289 )
1日目
30,63526,070
( 28,677 )
1日目
39,04332,311
( 35,542 )
4日目
34,20528,304
( 31,134 )
4日目
43,84236,279
( 39,907 )
1日目
39,00232,274
( 35,501 )
1日目
52,75342,766
( 47,043 )
1日目
47,91539,649
( 43,614 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
【用途】
・工場・倉庫の物品保管用ラック。
・オフィス・店舗の物品保管用ラック。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格30,635-154,908 -150,120 -132,436 -128,563 -260,387 -
通常出荷日1日目〜9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)5----中棚1、スライド棚3
間口(mm)900962916962916962
高さ(mm)18001800 / 18401800 / 18401800 / 1840-1800 / 1840
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング