17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック

通常単価(税別)
47,55056,913
税込単価
52,30562,604
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・部品・工具不要のワンタッチ式で組み立てが簡単で、搬入・設置・撤去がスピーディーです。・組み立...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    915
  • 奥行 (mm)
    450
  • 均等積載量 (kg/段)
    100
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    本体表面処理:エポキシメラミン焼き付け塗装
  • 有効間口(mm)
    810
  • 材質3
    ベース:ポリエチレン
  • 特長
    部品・工具不要のワンタッチ式で組み立てが簡単で、搬入・設置・撤去がスピーディーです。組み立て、解体が不要な一体折りたたみ構造です。折りたたむと、奥行方向が完成品の約1/6なので、収納・保管に省スペース化ができます。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TR - 6345 - Wの外観

TR - 6345 - W

折りたたみ式棚板 真ん中で折りたためるため、本体と連動して収納が簡単

折りたたみ式棚板
真ん中で折りたためるため、本体と連動して収納が簡単

取手部 組み立て、解体の際に取手で操作ができて安全

取手部
組み立て、解体の際に取手で操作ができて安全

製品の基本仕様・特長

高さ1,368mmタイプ

品番間口×奥行×高さ
(mm)
棚段数
(段)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
TR-5344-BKブラック/オレンジ915×450×1368481021.0
TR-5344-Wホワイ卜/オレンジ915×450×1368481021.0

高さ1,805mmタイプ

品番間口×奥行×高さ
(mm)
棚段数
(段)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
TR-6345-BKブラック/オレンジ915×450×1805581026.0
TR-6345-Wホワイ卜/オレンジ915×450×1805581026.0

図面

TR-5344-BK

ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック TR-5344-BK図面

TR-5344-W

ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック TR-5344-W図面

TR-6345-BK

ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック TR-6345-BK図面

TR-6345-W

ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック TR-6345-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック 取扱説明書

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 棚段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

棚段数(段)

内容量

RoHS?最小発注数量
4
1368
ブラック/オレンジ
362-9384
4989999098631
21000.0
4
1台
10
1個
4
1368
ホワイト/オレンジ
362-9392
4989999098648
21000.0
4
1台
10
1個
5
1805
ブラック/オレンジ
362-9406
4989999098655
26000
5
1台
10
1個
5
1805
ホワイト/オレンジ
362-9414
4989999098662
26000
5
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,550
( 52,305 )
2日目
47,550
( 52,305 )
1日目
56,913
( 62,604 )
2日目
56,913
( 62,604 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品・工具不要のワンタッチ式で組み立てが簡単で、搬入・設置・撤去がスピーディーです。
・組み立て、解体が不要な一体折りたたみ構造です。
・折りたたむと、奥行方向が完成品の約1/6なので、収納・保管に省スペース化ができます。
・梱包材にはFSC認証取得の段ボールを使用しエコマークを取得しています。スチール製品のため、製品の90%以上が再生可能な材料を使用しております。
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:エポキシメラミン焼き付け塗装
・ベース:ポリエチレン

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック
スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550
スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800
スチールラック メタルミニ(キャスター付) 1100
3段ラック棚(折畳式)
スチールラック L21999・ H21999
メーカートラスコ中山アイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコアズワン
通常価格47,550-7,381 -7,954 -11,414 -36,84511,900 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目2日目1日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)---軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチール---スチールスチール
連結タイプ単体型---単体型単体型
間口(mm)915---870600
奥行(mm)450---450400

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング