ファクトリーサプライ用品技術窓口

物品棚にキャスターを取り付けるためのユニット。【特長】・棚にキャスターを取り付けることで、棚の移動が可...
詳細を確認外観図

CUD - 470
| 品番 | キャス夕ー取付ピッチ(mm) | 適口 | 質量 (kg/セット) | |
|---|---|---|---|---|
| 自在 | 固定 | |||
| CUD-M1.5-445 | 71×71 | 45×80 | M1.5型 奥行445mm用 | 4.0 |
| CUD-M1.5-595 | 71×71 | 45×80 | M1.5型 奥行595mm用 | 4.8 |
| CUD-M2-450 | 71×71 | 45×80 | M2型 奥行450mm用 | 4.0 |
| CUD-M2-600 | 71×71 | 45×80 | M2型 奥行600mm用 | 4.8 |
| CUD-470 | 71×71 | 45×80 | M3・M5型 奥行471mm用 | 5.0 |
| CUD-570 | 71×71 | 45×80 | M3・M5型 奥行571mm用 | 5.0 |
| CUD-720 | 71×71 | 45×80 | M3・M5型 奥行721mm用 | 7.0 |
| CUD-920 | 71×71 | 45×80 | M3・M5型 奥行921mm用 | 8.0 |
キャスターは別売り。
キャスターを取り付けて使用する場合は、耐荷重(使用するキャスター許容荷重×4×0.8)を計算して使用すること。
背板付の棚には取り付け不可。
| 適合キャスター | ||
|---|---|---|
| ゴ厶車 | ウレ夕ン車 | |
| 自在車 | TJ-100 | TUJ-100 |
| 自在車ス卜ッパー付 | TJB-100 | TUJB-100 |
| 固定車 | TK-100 | TUK-100 |
| 固定車ス卜ッパー付 | TKB-100 | TUKB-100 |









取り付け例

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,885円13,329円 ( 14,662円 ) | 1日目 |
16,691円14,512円 ( 15,963円 ) | 4日目 |
18,506円16,090円 ( 17,699円 ) | 1日目 |
20,959円18,223円 ( 20,045円 ) | 1日目 |
15,062円13,486円 ( 14,835円 ) | 1日目 |
16,691円14,512円 ( 15,963円 ) | 1日目 |
15,062円13,486円 ( 14,835円 ) | 1日目 |
16,691円14,512円 ( 15,963円 ) | 1日目 |
物品棚にキャスターを取り付けるためのユニット。
【特長】
・棚にキャスターを取り付けることで、棚の移動が可能になる。
【用途】
・レイアウト変更用。
・物品棚に物を載せて運搬したいときに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
4.7通常価格(税別):43,797円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

トラスコ中山
中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板
0通常価格(税別):2,119円~