ファクトリーサプライ用品技術窓口

L字型列・連サイン SBL-01-10

L字型列・連サイン【10個入り】

通常単価(税別)
6,625
税込単価
7,288
通常出荷日:18日目

両面テープで手軽に棚等に貼れるサイン。【特長】・両面テープでラックの上部に簡単に取り付けられる。・通常...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    プラスチック
  • 高さ (mm)
    60
  • その他
    オプション
  • ホワイト
  • 幅寸法 (mm)
    130
  • 奥行寸法 (mm)
    50
  • トラスココード
    463-6082
  • 質量(g)
    100/パック
  • 特長
    両面テープでラックの上部に簡単に取り付けられます。
  • 内容量
    1パック(10枚)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

SBL-01-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品仕様

寸法図(50×130×60mm)

寸法図(50×130×60mm)

使用例

使用例

品番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(g/パック)
SBL-01-10130×50×60100

SBL-01-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
プラスチック
高さ(mm)
60
その他
オプション
ホワイト
幅寸法(mm)
130
奥行寸法(mm)
50
トラスココード
463-6082
質量(g)
100/パック
特長
両面テープでラックの上部に簡単に取り付けられます。
内容量
1パック(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBL-01-10

内容量

最小発注数量
1パック(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,625
( 7,288 )
18日目

詳細情報

基本情報

両面テープで手軽に棚等に貼れるサイン。
【特長】
・両面テープでラックの上部に簡単に取り付けられる。
・通常サインは棚板を外して取り付ける手間があるのに対し、格段に取り付けがラク。
・色:ホワイト。
・材質:塩化ビニール。
・製造国:日本。
【用途】
・既設棚のロケーションサインを手軽に設置したい時に。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L字型列・連サインの型番SBL-01-10のページです。 型番SBL-01-10に関する仕様情報を記載しております。
L字型列・連サインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L字型列・連サイン
メタルラック用4連・5連フック
メタルラック用コの字バー
ビンマーカー 9989P(大型サインプレート)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
書棚用落下防止ベルト 6字フック
メーカー日本ファイリングアイリスオーヤマアイリスオーヤマアズワンルミナス(ドウシシャ)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格6,625797 -2,482 -3991,737 -2,914 -
通常出荷日18日目4日目1日目〜1日目2日目〜1日目
商品タイプ中量タイプオプション-その他--中量タイプオプション
材質プラスチック-スチール--その他
高さ(mm)60-40---
その他オプション-オプション--オプション
ホワイト-----

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング