17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メトロマックス i フラットマット

通常単価(税別)
142,693276,971特別価格
税込単価
156,962304,668特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【特長】・棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    プラスチック
  • 連結タイプ
    単体型
  • 均等積載量 (kg/段)
    363
  • ライトブルー
  • 材質1
    棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン
  • 材質2
    棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    13
  • 仕様
    組立式
  • 最大積載量 (kg/台)
    750
  • 使用温度範囲 (℃)
    -29~52
  • 柱材質
    ポリエチレン(グラスファイバー入り)
  • 棚板マット部材質
    抗菌加工ポリエチレン
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • 最大積載量(kg/台)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最大積載量(kg/台)

内容量

最小発注数量
4
910
460
1393
770-6952
24000
832
750
1台
1個
5
910
460
1595
770-6961
29000
832
750
1台
1個
5
910
460
1900
770-6979
30000
832
750
1台
1個
4
1218
460
1393
770-7011
28000
1140
907
1台
1個
5
1218
460
1595
770-7029
35000
1140
907
1台
1個
5
1218
460
1900
770-7037
36000
1140
907
1台
1個
4
1523
460
1393
770-7070
34000
1445
750
1台
1個
5
1523
460
1595
770-7088
42000
1445
750
1台
1個
5
1523
460
1900
770-7096
43000
1445
750
1台
1個
4
910
610
1393
770-7134
27000
832
750
1台
1個
5
910
610
1595
770-7142
33000
832
750
1台
1個
5
910
610
1900
770-7151
34000
832
750
1台
1個
4
1218
610
1393
770-7193
33000
1140
907
1台
1個
5
1218
610
1595
770-7207
41000
1140
907
1台
1個
5
1218
610
1900
770-7215
41000
1140
907
1台
1個
4
1523
610
1393
770-7258
40000
1445
750
1台
1個
5
1523
610
1595
770-7266
49000
1445
750
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,693134,973
( 148,470 )
4日目
174,328161,427
( 177,570 )
4日目
177,019160,396
( 176,436 )
4日目
160,193148,338
( 163,172 )
4日目
196,203175,817
( 193,399 )
4日目
198,894182,186
( 200,405 )
4日目
184,423172,619
( 189,881 )
4日目
226,490211,994
( 233,193 )
4日目
229,182212,222
( 233,444 )
4日目
164,231148,809
( 163,690 )
4日目
201,250190,362
( 209,398 )
4日目
203,943192,909
( 212,200 )
4日目
200,578185,735
( 204,309 )
4日目
246,682228,427
( 251,270 )
4日目
249,375225,958
( 248,554 )
4日目
224,808205,924
( 226,516 )
4日目
276,971261,986
( 288,185 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。
・小物の収納に最適です。
【用途】
・厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。
・薬品工場や研究室に。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メトロマックス i フラットマットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メトロマックス i フラットマット
メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール
エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)
スーパーエレクター・シェルフ
エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)
エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格142,693-99,960 -7,328 -7,500 -85,956 -46,740 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目〜8日目8日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)--軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質プラスチックプラスチック--ステンレスステンレス
連結タイプ単体型単体型--単体型単体型
均等積載量(kg/段)363272--180250
ライトブルーライトブルー--シルバーシルバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング