ファクトリーサプライ用品技術窓口






集中荷重になると耐荷重能力が半減する。
必ず均等に荷重を分布させての使用が必須。
パイプ径Φ25.4(直径25.4mm)
1. 棚板
SUS304(18-8)ステンレスワイヤー
耐久性、強度に優れ、過酷な使用条件下で威力を発揮。
2. ポールキャップ(PSタイプ)
SUS304(18-8)ステンレス製
3. ポール(PSタイプ)
SUS304(18-8)ステンレス製
専用ポールは、より細かく研磨仕上げが施され、耐久性が向上。ポールのキャップ、脚部も全てがステンレス製。
4. 固定方式
テーパー固定方式
ポールと棚板を確実に結合。木づち1本で組み立てられ、ボルトやナットは不要。
5. 棚板高さ調整
25.4mmピッチ
25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在。
6. ポール脚部
アジャストボルト/ナット: SUS304(18-8)ステンレス製
キャスターやドーリーによる移動にも対応。
7. 耐荷重
250kg / 棚1段
棚1段(間口1,220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)。
重量がかかるほど固定強度が増す。

支柱
棚板は25.4mmピッチで調節可能。

棚板
埃が付きにくく通気性が良い棚板。

アジャスター
3/8-16UNC
+10mmで調節可能

品番例
奥行 : 460mmシリーズ
奥行 : 613mmシリーズ
間口 : 910=910mm,1,220=1,212mm,1,520=1,518mm,1,820=1,821mm
高さ : 1,390=1,384mm,1,590 =1,587mm,1,900=1,892mm,2,200=2,197mm
棚板枚数(天板を含む)

SMS910

SLS1220

PS1390
| 品番 | 間口 (mm) | 高さ (mm) | 有効間口 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SMS910・PS1390-4 SMS1220・PS1390-4 SMS1520・PS1390-4 SMS1820・PS1390-4 | 910 1212 1518 1821 | 1384 1384 1384 1384 | 848 1150 1456 1759 | 20.4 25.2 32.0 37.2 |
| SMS910・PS1590-4 SMS1220・PS1590-4 SMS1520・PS1590-4 SMS1820・PS1590-4 | 910 1212 1518 1821 | 1587 1587 1587 1587 | 848 1150 1456 1759 | 21.2 26.0 32.8 38.0 |
| SMS910・PS1900-4 SMS1220・PS1900-4 SMS1520・PS1900-4 SMS1820・PS1900-4 | 910 1212 1518 1821 | 1892 1892 1892 1892 | 848 1150 1456 1759 | 22.0 26.8 33.6 38.8 |
| SMS910・PS2200-4 SMS1220・PS2200-4 SMS1520・PS2200-4 SMS1820・PS2200-4 | 910 1212 1518 1821 | 2197 2197 2197 2197 | 848 1150 1456 1759 | 22.8 27.6 34.4 39.6 |
発注単位1台
| 品番 | 間口 (mm) | 高さ (mm) | 有効間口 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SLS910・PS1390-4 SLS1220・PS1390-4 SLS1520・PS1390-4 SLS1820・PS1390-4 | 910 1212 1518 1821 | 1384 1384 1384 1384 | 848 1150 1456 1759 | 206.8 33.2 39.6 49.2 |
| SLS910・PS1590-4 SLS1220・PS1590-4 SLS1520・PS1590-4 SLS1820・PS1590-4 | 910 1212 1518 1821 | 1587 1587 1587 1587 | 848 1150 1456 1759 | 27.6 34.0 40.4 50.0 |
| SLS910・PS1900-4 SLS1220・PS1900-4 SLS1520・PS1900-4 SLS1820・PS1900-4 | 910 1212 1518 1821 | 1892 1892 1892 1892 | 848 1150 1456 1759 | 28.4 34.8 41.2 50.8 |
発注単位1台
| 品番 | 間口×奥行 (mm) | 梱包数 (枚) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| SMS910 SMS1220 SMS1520 SMS1820 | 910×460 1212×460 1518×460 1821×460 | 1 1 1 1 | 4.1 5.3 7.0 8.3 |
発注単位1枚
| 品番 | 間口×奥行 (mm) | 梱包数 (枚) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| SLS910 SLS1220 SLS1520 SLS1820 | 910×613 1212×613 1518×613 1821×613 | 1 1 1 1 | 5.7 7.3 8.9 11.3 |
発注単位1枚
特長
| 品番 | 間口×奥行 (mm) | 梱包数 (本) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| PS1390 PS1590 PS1900 | 25.4×1384 25.4×1587 25.4×1892 | 1 1 1 | 1.0 1.2 1.4 |
発注単位1本
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,275円 ( 4,703円 ) | 13日目 |
5,025円 ( 5,528円 ) | 13日目 |
29,294円 ( 32,223円 ) | 4日目 |
37,450円 ( 41,195円 ) | 4日目 |
44,125円 ( 48,538円 ) | 4日目 |
23,639円 ( 26,003円 ) | 4日目 |
21,506円 ( 23,657円 ) | 4日目 |
28,185円 ( 31,004円 ) | 4日目 |
31,614円 ( 34,775円 ) | 4日目 |
16,768円 ( 18,445円 ) | 4日目 |
82,500円 ( 90,750円 ) | 7日目 |
耐食性に優れたステンレス仕様のシェルフ。
【特長】
・木槌1本で組み立てられるイージーアセンブリー方式。
・メッシュ構造で4面開放構造なので、透視性、通気性が抜群。
・SUS304(18-8)ステンレス製なので衛生管理が重視される場所での利用に最適。
・場所や高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件化でも抜群の耐久性を発揮。
【主な用途】
・耐錆、耐薬品性に優れ、衛生管理が重視される現場
・ホコリなどの異物を嫌うクリーンルームでの物品保管・搬送
・食品加工現場での材料や検食保管
・研究施設などでの薬品保管

トラスコ中山
スチール製メッシュラック


ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):329円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,430円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)
0通常価格(税別):5,374円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 棚用スリーブ 4個セット IHT-SLV4S ポール径19mm
5通常価格(税別):253円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm
4.8通常価格(税別):548円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
4.7通常価格(税別):3,330円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):542円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用棚板(幅500~1800mm)
4通常価格(税別):3,091円~