17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター

キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター

通常単価(税別)
6,3457,012
税込単価
6,9807,713
通常出荷日:5日目

ねじ込み式 キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター。【特長】・丈夫な上、キャスター交換もスパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 材質
    ステンレス
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    キャスター
  • 車輪幅 (mm)
    27
  • 材質1
    金具:ステンレス
  • 材質2
    車輪:ナイロンウレタン
  • 用途
    キャニオンシェルフ用キャスター。
  • 金具材質
    ステンレス
  • 車輪材質
    ナイロンウレタン
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスターの詳細

キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター 商品イメージ

キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター 商品イメージ

キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスターの仕様

SNC-100

  • 車輪種類:ナイロンウレタン
  • 車輪径×巾:φ100(車輪径100mm)×27mm
  • 取付高:126mm
  • 許容荷重:50kg

SNC-125

  • 車輪種類:ナイロンウレタン
  • 車輪径×巾:φ125(車輪径125mm)×27mm
  • 取付高:152mm
  • 許容荷重:56kg

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 車輪径(mm)

  • 取付高(mm)

  • 許容荷重(kg)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

取付高

(mm)

許容荷重

(kg)

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
100
126
50
458-2128
580
1個
10
4個
125
152
56
458-2144
780
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,345
( 6,980 )
5日目
7,012
( 7,713 )
5日目

詳細情報

基本情報

ねじ込み式 キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター。
【特長】
・丈夫な上、キャスター交換もスパナ1本で簡単。
【用途】
・キャニオンシェルフに取り付けて使用。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター
キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター・ストッパー付
キャニオンシェルフ用オプションパーツ ポール
キャニオンシェルフ用オプションパーツ 耐震用壁面固定金具
キャニオンシェルフ用オプションパーツ 床面固定金具
メタルラック 用オプションパーツ 棚板
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンアイリスオーヤマ
通常価格6,345-6,749 -4,358 -966 -1,266 -2,885 -
通常出荷日5日目5日目5日目4日目〜4日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション-
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス-
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプキャスターキャスターストッパー付ポール耐震用壁面固定金具床面固定金具-
車輪幅(mm)2727----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング