17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有圧換気扇 (1速式・単相100V)

有圧換気扇 (1速式・単相100V)

通常単価(税別)
30,00041,501
税込単価
33,00045,651
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様です。・特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源 (V)
    単相100
  • 特長
    騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様です。 信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。 1速式は強のみです。
  • 仕様
    1速式(スイッチなし)
  • 電源コード
    2m
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

有圧換気扇(1速式・単相100V)の詳細

有圧換気扇(1速式・単相100V)イメージ

有圧換気扇(1速式・単相100V) イメージ

  • 強力業務用換気扇
  • ワンタッチで風量調整
  • 低騒音構造を採用

両面ベルマウス構造

  • 騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらに使用しても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り音を防ぐ
  • 振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぐ

オレンジハネ

  • 特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気
  • モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリングを使用しており、耐久性抜群
  • 安心して使用できる信頼性の高い換気扇

製品仕様

(単位:mm)

品番ABCDEFGHJ
SCF-25DA13503052311425572502604×φ10×24長穴
SCF-30DB14183742221546873003144×φ10×28長穴
SCF-35DC14674202451807083503674×φ10×27長穴
SCF-40DD15204702461827084004204×φ10×27長穴

有圧換気扇(1速式・単相100V)の寸法

(単位:mm)

寸法図の例

寸法図の例

品番ハネ径
(mm)
モータ最大風量(m3/min)
(50/60Hz)
騒音値(dB)
(50/60Hz)
電源プラグ質量
(kg)
公称出力(W)極数(P)
SCF-25DA125030418/2144/46.56
SCF-30DB130060425/2846/48.57.5
SCF-35DC1350100437/4249/52.510
SCF-40DD1400150449/5553.5/56.511.5

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 出力(W)

  • ハネ径(cm)

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 標準消費電力料金(円/h)

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

出力

(W)

ハネ径

(cm)

縦(mm)

横(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

標準消費電力料金(円/h)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

内容量

最小発注数量
30
25
350
350
460-2439
4538634511013
6000.0
0.81
18/21
1台
1個
60
30
418
418
460-2455
4538634511020
7500.0
1.62
25/28
1台
1個
150
40
520
520
460-2498
4538634511044
11500.0
4.05
49/55
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,000
( 33,000 )
2日目
30,000
( 33,000 )
4日目
41,501
( 45,651 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様です。
・特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。
・1速式は強のみです。
【用途】
・各種工場や倉庫などの換気に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

有圧換気扇 (1速式・単相100V)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q異常音がする・振動が激しい
A
他の振動物と共振していませんか?他の振動物と共振しないように、設置位置を変えてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有圧換気扇 (1速式・単相100V)
有圧換気扇(1速式・三相200V)
圧力扇(1速式・三相200V)
有圧換気扇 ユニットファン(1速式・三相200V・静音型)
有圧換気扇 ユニットファン(1速式・低騒音形) 給気タイプ
オールステンレス形洗える圧力扇(1速式)
メーカースイデンスイデンテラル鎌倉製作所鎌倉製作所テラル
通常価格30,000-42,837 -43,881 -239,475 -107,328 -214,524 -
通常出荷日2日目〜4日目5日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)単相100三相200三相200三相200三相200三相200
特長騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様です。 信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。 1速式は強のみです。-----
仕様1速式(スイッチなし)-----
電源コード2m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト