17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミLEDライト

通常単価(税別)
4,7934,891
税込単価
5,2725,380
通常出荷日:1日目

【特長】・スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。・集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 特殊用途
    防滴
  • 電源
    乾電池単3
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質
    アルミ
  • 付属品
    ストラップ/ナイロンバッグ
  • 保護等級
    IPX4
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TAL-0051A

TAL-0051A

製品の基本仕様・特長

品番全光束
(lm)
外径×全長
(mm)
質量
(g)
TAL-0051A2628×10264
  • 電池:単3乾電池(1個)別売
  • アルカリ電池使用時最大点灯時間:約6時間
  • 材質
    本体:アルミ
  • 付属品
    ストラップ
    ナイロンバック
  • 製造国:中国

図面

TAL-0051A

アルミLEDライト TAL-0051A図面

TAL-9052A

アルミLEDライト TAL-9052A図面

TALX-6211AN

アルミLEDライト TALX-6211AN図面

使用方法・使用事例

使用方法

アルミLEDライト 取扱説明書

注意・禁止事項

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

出力 (W)

種類

最大点灯時間(h)

全光束

(lm)

灯数

電源詳細

電池本数

(本)

JANコード

トラスココード

外径(mm)

全長(mm)

質量(g)

明るさ(lm)

最大点灯時間(h)

使用電池

内容量

最小発注数量
0.5
ハンディタイプ
6
26
1
単3形乾電池(1個)別売
1
4989999041620
329-2703
28
102
64.000
26
6
単3形アルカリ乾電池×1個(別売)
1個
2個
0.5
ハンディタイプ
8
26
1
単3形乾電池(2個)別売
2
4989999041590
329-2673
28
155
90.000
26
15
単3形乾電池×2個(別売)
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,793
( 5,272 )
1日目
4,891
( 5,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
・集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミLEDライトのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q点滅機能はついていないのですか。
A
はい。点滅機能はついていません。手動にはなりますが、スイッチを半押しすると点灯しますので、それを繰り返すことで点滅信号を送ることができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミLEDライト
アルミLEDライト (ペンタイプ)
アルミLEDライト AL-100N
アルミLEDライト AL-393N
アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ
LEDクリップライト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,793-2,9486,8463,2323,4633,367
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目4日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
特殊用途防滴防滴防滴防滴防滴防滴
電源乾電池単3乾電池単4乾電池単3乾電池単4乾電池単4乾電池単4
材質1本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ本体:プラスチック
材質アルミ本体:アルミアルミアルミアルミプラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング