17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

通常単価(税別)
1,224
税込単価
1,346
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた浸透性、潤滑性、強力な水置換性、防錆性を有した多目的に使用できる便利な防錆潤滑剤です【...

詳細を確認

型番:

BE450
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BE450の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
水置換性
トラスココード
389-0091
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BE450

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,224
( 1,346 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた浸透性、潤滑性、強力な水置換性、防錆性を有した多目的に使用できる便利な防錆潤滑剤です
【用途】
・産業機械などの金属部の防錆潤滑用(水置換型)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールEの型番BE450のページです。 型番BE450に関する仕様情報を記載しております。
浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE
浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー
浸透防錆・潤滑剤(水置換性)
KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054
油性防錆剤 CP-3
油性防錆剤 CP-4000
メーカータセト住鉱潤滑剤エスコ呉工業日本メカケミカル日本メカケミカル
通常価格1,2241,92517,0396748,517 -9,486 -
通常出荷日1日目1日目2日目2日目3日目5日目
種類スプレースプレースプレースプレー液体液体
特性水置換性水置換性水置換性水置換性水置換性 / 油性水置換性 / 油性
トラスココード389-0091-----
内容量1本(420ml)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト