17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス

通常単価(税別)
2,264
税込単価
2,490
通常出荷日:2日目

【特長】・水置換型棒製剤(NP3タイプ)です・浸透性に優れています【用途】・錆弛緩・キシミ音防止

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 透明
  • 使用温度 (℃)
    -30~50℃
  • トラスココード
    397-4456
  • 質量(g)
    320
  • 用途
    錆弛緩。キシミ音防止。
  • 材質
    鉱油、特殊防錆油
  • 本体/オプション
    本体
  • 内容量
    1本(300ml)

型番:

SG-03
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG-03の仕様・寸法情報

種類
スプレー
透明
使用温度(℃)
-30~50℃
トラスココード
397-4456
質量(g)
320
用途
錆弛緩。キシミ音防止。
材質
鉱油、特殊防錆油
本体/オプション
本体
内容量
1本(300ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SG-03
関連

内容量

最小発注数量
1本(300ml)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,264
( 2,490 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水置換型棒製剤(NP3タイプ)です
・浸透性に優れています
【用途】
・錆弛緩
・キシミ音防止

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリスの型番SG-03のページです。 型番SG-03に関する仕様情報を記載しております。
防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス
モリコート X5-6020 グリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース
モリコート 浸透オイル スーパーグリス
モリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース 16kg
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格2,26418,12711,77911,09484,947268,563
通常出荷日2日目1日目1日目2日目5日目5日目
種類スプレー
透明白色半透明透明
使用温度(℃)-30~50℃-30~150ー40~150ー45~150--
トラスココード397-4456397-4464397-4383361-5413124-0127128-7529
質量(g)32012001200120016900.018000
よく一緒に購入される商品

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング