17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリグリススプレー MG-420SP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

モリグリススプレー

販売終了

型番

MG-420SP

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

グリース状潤滑剤。
【特長】
・二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレー。
・極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用可能。
・長期の効果が期待できる。
・使用温度範囲(目安):-15~+120℃。
【用途】
・自動車の車検、修理に最適。建設機械のグリスアップに便利。
・工場設備ラインの手差し給油箇所に最適。
・手の届きにくい、複雑な形状の箇所に便利。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スプレー
耐水性
×
耐熱性
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
使用温度(℃)
-15~120
トラスココード
123-0786
質量(g)
410
主成分
鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤
内容量
1本(420ml)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト