17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

αオイルスプレー(ナノカーボン入り)
  • ALP-OSN
  • ALP-OSN-JB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

販売終了

型番

ALP-OSN

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

優れた潤滑性を発揮する浸透・潤滑・防錆剤。
【特長】
・2WAYノズルを採用し使い勝手の良いスプレー噴射が可能。
・ナノカーボンと耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン化合物を配合し優れた摩擦摩耗特性、持続特性。
・使用温度範囲(目安):-10~+70℃。
【用途】
・回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めや機械、装置の部品分解とネジ緩めに最適。
・金属の錆止め、錆落し作業、精密機器の軽潤滑に便利。
・汚れを嫌う部位の潤滑、金属表面に付着した水滴などの除湿に便利。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
浸透性
最高使用温度
~100℃
最低使用温度
~-10℃
トラスココード
329-1456
質量(g)
390
本体/オプション
本体
褐色透明
用途
ねじ緩め。軽潤滑ときしみ止め。防錆、サビ落とし。
主成分
鉱物油、有機モリブデン化合物
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト