17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン

通常単価(税別)
1,479
税込単価
1,627
通常出荷日:1日目

【特長】・この1本で多目的に使用可能です。強力なはっ水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • トラスココード
    123-0808
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

PR-420
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR-420の仕様・寸法情報

種類
スプレー
トラスココード
123-0808
内容量
1本(420ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PR-420
関連

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,479
( 1,627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・この1本で多目的に使用可能です。強力なはっ水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から、湿気、サビを追放します。
・非塩素系ですので安心して使用できます。
【用途】
・防湿、防錆、潤滑、ねじの緩め。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセンの型番PR-420のページです。 型番PR-420に関する仕様情報を記載しております。
防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン
TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)
αボウセイノンガスタイプ 替ボトル 350ml
TFP防錆スプレー
TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用
TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350ml
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,4792,4101,1151,835 -16,052 -2,777
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
種類スプレー液体液体スプレー液体スプレー
トラスココード123-0808220-9233220-9063--819-8994
内容量1本(420ml)1本(350mL)1本(350mL)1本(420mL)1缶(4L)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング