17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

αシントウスプレー
  • ALP-HS
  • ALP-HS-JB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

αシントウスプレー

販売終了

型番

ALP-HS

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高性能浸透・潤滑・防錆剤。
【特長】
・耐熱性と潤滑性に優れる有機モリブデン化合物を配合。
・使用温度範囲(目安):-10~+70℃。
・サビやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にする。
・有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮。
【用途】
・回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止め、機械、装置の部品分解とネジ緩めに最適。
・金属の錆止め、錆落し作業に、精密機器の軽潤滑や汚れを嫌う部位の潤滑に最適。
・金属表面に付着した水滴などの除湿に便利。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
浸透性
最高使用温度
~100℃
最低使用温度
~-10℃
トラスココード
123-0654
質量(g)
390
本体/オプション
本体
淡褐色透明
用途
浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。
主成分
鉱物油、有機モリブデン化合物、石油系溶剤
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト