17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレーグリス 防錆潤滑剤 TB1805

スプレーグリス 防錆潤滑剤

通常単価(税別)
1,485
税込単価
1,634
通常出荷日:1日目

1回のスプレーで約50~100μmのグリス状の油膜を形成する防錆潤滑剤。【特長】・耐候性、耐水性に優れ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 用途
    その他
  • トラスココード
    126-2556
  • 本体/オプション
    本体
  • 使用温度範囲
    -30~140℃
  • 質量 (g)
    314
  • 赤褐色透明
  • 特長
    1回のスプレーで約50~100μのグリス状の油膜を形成します。
  • 用途詳細
    屋外で防錆、潤滑の必要な部位に。
  • 主成分
    パラフィン系炭化水素
  • 内容量
    1本(340ml)

型番:

TB1805
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐​候​性​、​耐​水​性​に​優​れ​、​屋​外​使​用​で​6​ヵ​月​以​上​防​錆​効​果​を​持​続​

TB1805

TB1805

使用例

使用例

製品仕様

  • 1回のスプレーで約50〜100μのグリス状の油膜を形成。
  • 油膜の強度は一般潤滑油の約3倍の性能で、高荷重に耐える安定した潤滑性を発揮。
  • 使用温度範囲:-30~+140℃
  • 容器:スプレー
  • 色:赤褐色透明
  • 容量:340ml
  • 質量:314g

TB1805の仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
その他
トラスココード
126-2556
本体/オプション
本体
使用温度範囲
-30~140℃
質量(g)
314
赤褐色透明
特長
1回のスプレーで約50~100μのグリス状の油膜を形成します。
用途詳細
屋外で防錆、潤滑の必要な部位に。
主成分
パラフィン系炭化水素
内容量
1本(340ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1805

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(340ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,485
( 1,634 )
1日目

詳細情報

基本情報

1回のスプレーで約50~100μmのグリス状の油膜を形成する防錆潤滑剤。
【特長】
・耐候性、耐水性に優れ長期の防錆効果を有しますので、屋外に暴露される部品の防錆にも使用できます
・油膜の強度は一般潤滑油の約3倍の性能で、高荷重に耐える安定した潤滑性を発揮
【用途】
・屋外で防錆、潤滑の必要な部位に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプレーグリス 防錆潤滑剤の型番TB1805のページです。 型番TB1805に関する仕様情報を記載しております。
スプレーグリス 防錆潤滑剤のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
金型製品の防錆として使用
4
満足度:4.0
金型製品の防錆として使用しています。本商品はスプレータイプで容易にグリス状の油膜を形成できるので、固形のグリスだと塗りに...もっと読む
1人が参考にしています。
潤滑
5
満足度:5.0
密着性、潤滑性が良いので、以前から使用していました。 価格が安かった為、こちらで購入しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーグリス 防錆潤滑剤
さび止め潤滑剤
さび止め潤滑剤(標準タイプ)
さび止め潤滑剤パンドー(無臭タイプ)
防錆潤滑剤無臭ルーセン
スリーボンド 防錆潤滑剤
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格1,4851,4572,0441,9873,0403,384
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
用途その他その他その他その他-工作機械 / 自動車部品
トラスココード126-2556126-2513126-2491126-2505356-9781125-8865
本体/オプション本体本体本体本体--
使用温度範囲-30~140℃5~40℃5~40℃5~40℃--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト