17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

さび止め潤滑剤(標準タイプ)

通常単価(税別)
2,044
税込単価
2,248
通常出荷日:1日目

【特長】・非塩素系ですので安心して使用できます。・スプレー式のサビ止め潤滑剤です。【用途】・浸透性・は...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 用途
    その他
  • トラスココード
    126-2491
  • 本体/オプション
    本体
  • 使用温度範囲
    5~40℃
  • 質量 (g)
    374
  • 茶褐色透明
  • 特長
    非塩素系ですので安心して使用できます。
  • 用途詳細
    浸透性・はっ水性・サビ止め潤滑。
  • 主成分
    石油系潤滑防錆油
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

TB18D
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB18Dの仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
その他
トラスココード
126-2491
本体/オプション
本体
使用温度範囲
5~40℃
質量(g)
374
茶褐色透明
特長
非塩素系ですので安心して使用できます。
用途詳細
浸透性・はっ水性・サビ止め潤滑。
主成分
石油系潤滑防錆油
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB18D
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,044
( 2,248 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非塩素系ですので安心して使用できます。
・スプレー式のサビ止め潤滑剤です。
【用途】
・浸透性・はっ水性・サビ止め潤滑。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

さび止め潤滑剤(標準タイプ)の型番TB18Dのページです。 型番TB18Dに関する仕様情報を記載しております。
さび止め潤滑剤(標準タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さび止め潤滑剤(標準タイプ)
さび止め潤滑剤
さび止め潤滑剤パンドー(無臭タイプ)
スプレーグリス 防錆潤滑剤
防錆潤滑剤無臭ルーセン
長期保管用さび止めスプレー
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドクリューバー(NOKクリューバー)
通常価格2,0441,4571,9871,4853,0402,001
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
用途その他その他その他その他--
トラスココード126-2491126-2513126-2505126-2556356-9781-
本体/オプション本体本体本体本体--
使用温度範囲5~40℃5~40℃5~40℃-30~140℃--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング