17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

潤滑防錆剤 スリールーセン

通常単価(税別)
1,4381,922
税込単価
1,5822,114
通常出荷日:1日目

【特長】・強力なはっ水、防湿、防錆力であらゆる金属からサビを追放します。・非塩素系ですので安心して使用...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    浸透性
  • 最高使用温度
    ~100℃
  • 本体/オプション
    本体
  • 茶褐色透明
  • 特長
    強力なはっ水、防湿、防錆力であらゆる金属からサビを追放します。
  • 用途
    防錆、防湿、潤滑、ねじの緩め。
  • 主成分
    パラフィン系炭化水素
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
関連

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
126-2459
178
1本(180ml)
10
5個

-

126-2467
373
1本(420ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,438
( 1,582 )
1日目
1,922
( 2,114 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なはっ水、防湿、防錆力であらゆる金属からサビを追放します。
・非塩素系ですので安心して使用できます。
・有機溶剤予防規則の規制を受けません。
【用途】
・防錆、防湿、潤滑、ねじの緩め。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

潤滑防錆剤 スリールーセンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
潤滑防錆剤 スリールーセン
浸透潤滑撥水防錆(ねじの緩め用)
浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー
シリコーン潤滑剤
モリコート(R)L-8030潤滑剤(乾性被膜潤滑剤)
スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)
メーカースリーボンドスリーボンド住鉱潤滑剤コニシデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル呉工業
通常価格1,438-2,3922,86990342,108743
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性浸透性浸透性浸透性速乾性乾燥被膜持続性
最高使用温度~100℃~100℃~100℃~100℃~200℃~200℃
本体/オプション本体本体----
茶褐色透明黄褐色透明----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング