ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライコート2400(乾性被膜潤滑剤)

通常単価(税別)
1,720
税込単価
1,892
通常出荷日:4日目

【特長】・密着性に優れる結合樹脂に微粉末のふっ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    乾燥被膜
  • 最高使用温度
    ~300℃
  • JANコード
    4906725134401
  • トラスココード
    335-1670
  • 質量(g)
    430
  • 材質1
    主成分:フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
  • 本体/オプション
    本体
  • 用途
    軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。
  • 特長
    密着性に優れる結合樹脂に微粉末のふっ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。
  • 主成分
    ふっ素樹脂(PTFE)、溶剤
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

134436
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

134436の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
乾燥被膜
最高使用温度
~300℃
JANコード
4906725134401
トラスココード
335-1670
質量(g)
430
材質1
主成分:フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
本体/オプション
本体
用途
軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。
特長
密着性に優れる結合樹脂に微粉末のふっ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。
主成分
ふっ素樹脂(PTFE)、溶剤
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
134436
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密着性に優れる結合樹脂に微粉末のふっ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です
・金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です
【用途】
・軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減
・非粘着(付着防止性)を必要とする箇所に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライコート2400(乾性被膜潤滑剤)の型番134436のページです。 型番134436に関する仕様情報を記載しております。
ドライコート2400(乾性被膜潤滑剤)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ステンレス面の汚れ防止
3
満足度:3.0
かなり薄くきれいに付きますが、乾くのに30分~60分以上待った方が良いと思います。10分くらいでは軽くこすると簡単に剥げ...もっと読む
2人が参考にしています。
装置ワーク搬送部
5
満足度:5.0
装置ワーク搬送部の、ワーク滑り性向上のために使用しました。 ゴム製品がワークの搬送部が滑らず困っていましたが、これを吹き...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライコート2400(乾性被膜潤滑剤)
モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)
モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)
スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)
スミロンパウダースプレー(乾性粉末潤滑剤)
ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格1,7202,4732,7531,7844,8462,200
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性乾燥被膜乾燥被膜乾燥被膜乾燥被膜極圧性浸透性
最高使用温度~300℃~400℃~400℃~300℃~300℃~200℃
JANコード4906725134401-----
トラスココード335-1670121-8301121-8298429-9817121-8328214-7807
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト