17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

通常単価(税別)
1,615
税込単価
1,777
通常出荷日:1日目

【特長】・付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドタイプです・高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    乾燥被膜
  • 最高使用温度
    ~100℃
  • 最低使用温度
    ~0℃
  • トラスココード
    123-2142
  • 質量(g)
    450
  • 本体/オプション
    本体
  • 用途
    開放歯車の潤滑、粉じん雰囲気下の潤滑、ワイヤロープの潤滑。
  • 特長
    付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドタイプです。
  • 主成分
    鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、溶剤
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

MGC-S
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGC-Sの仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
乾燥被膜
最高使用温度
~100℃
最低使用温度
~0℃
トラスココード
123-2142
質量(g)
450
本体/オプション
本体
用途
開放歯車の潤滑、粉じん雰囲気下の潤滑、ワイヤロープの潤滑。
特長
付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドタイプです。
主成分
鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、溶剤
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGC-S
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,615
( 1,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドタイプです
・高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります
【用途】
・開放歯車の潤滑、粉じん雰囲気下の潤滑、ワイヤロープの潤滑

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)の型番MGC-Sのページです。 型番MGC-Sに関する仕様情報を記載しております。
モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)
浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml
浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー
スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)
スミコーチェーンスプレーPP
スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格1,6157532,8691,6071,9562,760
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性乾燥被膜浸透性浸透性極圧性不乾燥軟質性速乾性
最高使用温度~100℃~100℃~100℃~200℃~100℃~200℃
最低使用温度~0℃~-10℃~-10℃~-20℃~-10℃~-20℃
トラスココード123-2142759-7487123-2738293-0528336-9846123-2878

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング