17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミプレックスMOスプレー

通常単価(税別)
2,225
税込単価
2,448
通常出荷日:4日目

【特長】・有機モリブデン化合物配合で高荷重下の潤滑性にも優れています・粘着被膜で耐熱、耐水性、防錆性が...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-20℃
  • トラスココード
    335-1998
  • 質量(g)
    400
  • 本体/オプション
    本体
  • 淡褐色
  • 用途
    射出成形機の高温部に。水、蒸気、海水がかかるチェーン、軸受に。
  • 特長
    有機モリブデン配合の高粘着リチウムコンプレックスグリスです。
  • 主成分
    鉱物油、リチウム複合石けん、極圧剤、増粘剤、防錆剤、溶剤
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

258836
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

258836の仕様・寸法情報

種類
スプレー
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-20℃
トラスココード
335-1998
質量(g)
400
本体/オプション
本体
淡褐色
用途
射出成形機の高温部に。水、蒸気、海水がかかるチェーン、軸受に。
特長
有機モリブデン配合の高粘着リチウムコンプレックスグリスです。
主成分
鉱物油、リチウム複合石けん、極圧剤、増粘剤、防錆剤、溶剤
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
258836
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,225
( 2,448 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機モリブデン化合物配合で高荷重下の潤滑性にも優れています
・粘着被膜で耐熱、耐水性、防錆性があります
【用途】
・屋外の設備機械、立体駐車装置、織機・ウォータージェット、射出成形機の高温摺動部など
・水、蒸気、海水がかかるチェーン、軸受に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミプレックスMOスプレーの型番258836のページです。 型番258836に関する仕様情報を記載しております。
スミプレックスMOスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミプレックスMOスプレー
スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)
浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー
モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)
スミコーチェーンスプレー
スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格2,2251,6072,8691,6151,6252,760
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
最高使用温度~200℃~200℃~100℃~100℃~100℃~200℃
最低使用温度~-20℃~-20℃~-10℃~0℃~-10℃~-20℃
トラスココード335-1998293-0528123-2738123-2142123-2860123-2878
質量(g)400400400450350420

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました