ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミグリススプレー

通常単価(税別)
1,149
税込単価
1,264
通常出荷日:1日目

【特長】・リチウムグリスに有機モリブデンを配合した耐圧、耐熱のグリスです。高荷重下の潤滑性と防錆性に優...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    極圧性
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-20℃
  • トラスココード
    123-0620
  • 質量(g)
    330
  • 本体/オプション
    本体
  • 用途
    建設機械などの操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。
  • 特長
    リチウムグリスに有機モリブデンを配合した耐圧、耐熱のグリスです。高荷重下の潤滑性と防錆性に優れ、非黒色のため汚れの心配がありません。
  • 主成分
    鉱物油、リチウム石けん、有機モリブデン化合物
  • 内容量
    1本(330ml)

型番:

SGS
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGSの仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
極圧性
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-20℃
トラスココード
123-0620
質量(g)
330
本体/オプション
本体
用途
建設機械などの操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。
特長
リチウムグリスに有機モリブデンを配合した耐圧、耐熱のグリスです。高荷重下の潤滑性と防錆性に優れ、非黒色のため汚れの心配がありません。
主成分
鉱物油、リチウム石けん、有機モリブデン化合物
内容量
1本(330ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGS
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(330ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,149
( 1,264 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムグリスに有機モリブデンを配合した耐圧、耐熱のグリスです。高荷重下の潤滑性と防錆性に優れ、非黒色のため汚れの心配がありません
【用途】
・耐水性/せん断安定性/防錆性に優れたグリース
・車輌/建設機械/設備機械などの軸受、歯車、摺動部、ピン、ヒンジ、チェーンなどに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミグリススプレーの型番SGSのページです。 型番SGSに関する仕様情報を記載しております。
スミグリススプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミグリススプレー
スミコーチェーンスプレー
浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー
モリオイルスプレーF100
スミコーチェーンスプレーPP
スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格1,1491,6252,8692,8421,9562,760
通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性極圧性不乾燥軟質性浸透性持続性不乾燥軟質性速乾性
最高使用温度~200℃~100℃~100℃~200℃~100℃~200℃
最低使用温度~-20℃~-10℃~-10℃~-10℃~-10℃~-20℃
トラスココード123-0620123-2860123-2738123-2886336-9846123-2878
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング