17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱・高付着オイル ピンルブ PLS

耐熱・高付着オイル ピンルブ

通常単価(税別)
2,004
税込単価
2,204
通常出荷日:1日目

PTFE配合の射出成形機突出しピン用オイルスプレー。【特長】・高級精製鉱油にPTFEを配合・透明な被膜...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    乾燥被膜
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-20℃
  • トラスココード
    123-2720
  • 質量(g)
    320
  • 本体/オプション
    本体
  • 黄白色
  • 用途
    射出成形機の突出しピンの潤滑。精密機器の回転、摺動、往復動部の潤滑。
  • 特長
    粘着オイル状被膜タイプです。
  • 主成分
    鉱物油、ふっ素樹脂(PTFE)
  • 内容量
    1本(330ml)

型番:

PLS
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

粘着オイル状被膜タイプのスプレー

PLS

PLS

  • 使用温度範囲:-20〜+200℃
  • 容器:スプレー
  • 色:黄白色
  • 容量:330ml
  • 質量:320g

PLSの仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
乾燥被膜
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-20℃
トラスココード
123-2720
質量(g)
320
本体/オプション
本体
黄白色
用途
射出成形機の突出しピンの潤滑。精密機器の回転、摺動、往復動部の潤滑。
特長
粘着オイル状被膜タイプです。
主成分
鉱物油、ふっ素樹脂(PTFE)
内容量
1本(330ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLS

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(330ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,004
( 2,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

PTFE配合の射出成形機突出しピン用オイルスプレー。
【特長】
・高級精製鉱油にPTFEを配合
・透明な被膜が複雑な摺動面によく付着するため、金型を汚さず、ピンの摺動を円滑化
・使用温度範囲(目安):-20~+200℃
【用途】
・射出成形機の突出しピンに最適
・精密機器の回転、摺動、往復動部に便利
・汚れを嫌う箇所の潤滑に便利

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱・高付着オイル ピンルブの型番PLSのページです。 型番PLSに関する仕様情報を記載しております。
耐熱・高付着オイル ピンルブのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
インジェクション金型EJ摺動用
4
満足度:4.0
EJピンの摺動用に使用しています。 高温でも問題なく、カスも発生しずらく とても良いです。 ただ、もう少し安価になればう...もっと読む
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qセミドライタイプですか。
A
ウェットタイプです。セミドライの場合は、スミテックF5スプレーQD、又はスミクロンスプレーをご検討ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱・高付着オイル ピンルブ
スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)
モリオイルスプレーF100
モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)
スミコーチェーンスプレー
スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格2,0042,7602,8421,6151,6252,330
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性乾燥被膜速乾性持続性乾燥被膜不乾燥軟質性半乾性
最高使用温度~200℃~200℃~200℃~100℃~100℃~200℃
最低使用温度~-20℃~-20℃~-10℃~0℃~-10℃~-20℃
トラスココード123-2720123-2878123-2886123-2142123-2860444-3471
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト