ファクトリーサプライ用品技術窓口

浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

通常単価(税別)
2,869
税込単価
3,156
通常出荷日:2日目

【特長】・低摩擦のふっ素樹脂(PTFE)と摩耗防止効果のある有機モリブデンを配合しています。・狭いすき...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    浸透性
  • 最高使用温度
    ~100℃
  • 最低使用温度
    ~-10℃
  • JANコード
    4906725360602
  • トラスココード
    123-2738
  • 使用温度範囲(℃)
    -10℃~+80℃
  • 質量(g)
    400
  • 材質1
    主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、有機モリブデン化合物、溶剤
  • タイプ
    浸透防錆潤滑スプレー
  • 容量(L)
    0.42
  • 本体/オプション
    本体
  • 用途
    産業機械、精密機器、工作機械、印刷、製本機械などの回転、摺動部、ギア、チェーンに。
  • 特長
    低摩擦のふっ素樹脂(PTFE)と摩耗防止効果のある有機モリブデンを配合しています。
  • 主成分
    鉱物油、ふっ素樹脂(PTFE)、有機モリブデン化合物、溶剤
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

ST68
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST68の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
浸透性
最高使用温度
~100℃
最低使用温度
~-10℃
JANコード
4906725360602
トラスココード
123-2738
使用温度範囲(℃)
-10℃~+80℃
質量(g)
400
材質1
主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、有機モリブデン化合物、溶剤
タイプ
浸透防錆潤滑スプレー
容量(L)
0.42
本体/オプション
本体
用途
産業機械、精密機器、工作機械、印刷、製本機械などの回転、摺動部、ギア、チェーンに。
特長
低摩擦のふっ素樹脂(PTFE)と摩耗防止効果のある有機モリブデンを配合しています。
主成分
鉱物油、ふっ素樹脂(PTFE)、有機モリブデン化合物、溶剤
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST68
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,869
( 3,156 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低摩擦のふっ素樹脂(PTFE)と摩耗防止効果のある有機モリブデンを配合しています。
・狭いすき間にもよく浸透し、優れた潤滑性と摩耗減少効果を発揮します。
【用途】
・産業機械、精密機器、工作機械、印刷、製本機械などの回転、摺動部、ギア、チェーンに。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレーの型番ST68のページです。 型番ST68に関する仕様情報を記載しております。
浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
金型の中に使用
4
満足度:4.0
金型の中の粘着剤を抜くときに糊が付かないように塗布して使用しています。他部署でたまたま使用していた商品であり、使ってみた...もっと読む
1人が参考にしています。
機械のメンテナンス
5
満足度:5.0
機械の摺動部に使用しています。今まで他社メーカー製のフッ素樹脂(PTFE)系潤滑剤を使用していましたが、価格が1缶400...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー
浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml
スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)
ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー
スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤
モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格2,8697531,6072,2002,3301,615
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性浸透性浸透性極圧性浸透性半乾性乾燥被膜
最高使用温度~100℃~100℃~200℃~200℃~200℃~100℃
最低使用温度~-10℃~-10℃~-20℃~-10℃~-20℃~0℃
JANコード49067253606024906725020216--4906725522307-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング