17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミコーチェーンスプレー

通常単価(税別)
1,625
税込単価
1,788
通常出荷日:1日目

【特長】・チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    不乾燥軟質性
  • 最高使用温度
    ~100℃
  • 最低使用温度
    ~-10℃
  • トラスココード
    123-2860
  • 質量(g)
    350
  • 本体/オプション
    本体
  • 用途
    産業機械、建設機械、農業機械などのチェーンに。
  • 特長
    チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。
  • 主成分
    鉱物油、二硫化モリブデン、溶剤
  • 内容量
    1本(330ml)

型番:

RCS
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RCSの仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
不乾燥軟質性
最高使用温度
~100℃
最低使用温度
~-10℃
トラスココード
123-2860
質量(g)
350
本体/オプション
本体
用途
産業機械、建設機械、農業機械などのチェーンに。
特長
チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。
主成分
鉱物油、二硫化モリブデン、溶剤
内容量
1本(330ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RCS
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(330ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,625
( 1,788 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します
【用途】
・産業機械、建設機械、農業機械などのチェーンに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミコーチェーンスプレーの型番RCSのページです。 型番RCSに関する仕様情報を記載しております。
スミコーチェーンスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミコーチェーンスプレー
スミコーチェーンスプレーPP
スミグリススプレー
浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー
モリオイルスプレーF100
スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格1,6251,9561,1492,8692,8422,760
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性不乾燥軟質性不乾燥軟質性極圧性浸透性持続性速乾性
最高使用温度~100℃~100℃~200℃~100℃~200℃~200℃
最低使用温度~-10℃~-10℃~-20℃~-10℃~-10℃~-20℃
トラスココード123-2860336-9846123-0620123-2738123-2886123-2878
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング