17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多用途すべり剤 No.1107 NO1107

多用途すべり剤 No.1107

通常単価(税別)
508
税込単価
559
通常出荷日:4日目

あらゆる素材のすべりをよくする、無色・無臭のシリコーン系潤滑スプレー。【特長】・無溶剤タイプのため金属...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    速乾性
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-50℃
  • トラスココード
    381-1611
  • 質量(g)
    69
  • 透明
  • 本体/オプション
    本体
  • 特長
    無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。
  • 用途
    敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。
  • 主成分
    シリコーンオイル
  • 内容量
    1本(70ml)

型番:

NO1107
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

道具と一緒に引き出しに収納可能。

道具と一緒に引き出しに収納可能。

  • 成分:シリコーンオイル
  • 内容量:70ml
  • 製品サイズ:137×直径35mm
  • 製品重量:69g
  • 無溶剤タイプ

使用シーン

  • 金属(カーテンレール、アルミサッシのレール、ドアの蝶番等)
  • 木(ふすまの敷居、障子の敷居、引き出し等)
  • プラスチック(釣用リール、ラジコン、戸棚のレール等)
カーテンレールに

カーテンレールに

障子に

障子に

浴室の扉に

浴室の扉に

NO1107の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
速乾性
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-50℃
トラスココード
381-1611
質量(g)
69
透明
本体/オプション
本体
特長
無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。
用途
敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。
主成分
シリコーンオイル
内容量
1本(70ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1107

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(70ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508
( 559 )
4日目

詳細情報

基本情報

あらゆる素材のすべりをよくする、無色・無臭のシリコーン系潤滑スプレー。
【特長】
・無溶剤タイプのため金属はもちろんプラスチック、木、ゴムなど多用途に使えます
・無臭なので室内でもニオイを気にせず使用できます
・あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます
【用途】
・敷居、サッシ、各種レール、家具、建具などのすべり性の向上
・釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑(白木、皮革、衣類など染み込みやすい箇所には使用しないでください)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多用途すべり剤 No.1107の型番NO1107のページです。 型番NO1107に関する仕様情報を記載しております。
多用途すべり剤 No.1107のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ファスナーの潤滑に
5
満足度:5.0
テントのファスナーが滑りが悪く、本剤を使用してみました。 塗布前に比べ、とても動作がスムーズになりました。 細いノズルが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多用途すべり剤 No.1107
潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056
グリースメイト No.1058(300ml)
プログリース DX No.1402
ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425
スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業
通常価格5081,0308301,850800743
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性速乾性持続性持続性持続性持続性持続性
最高使用温度~200℃~200℃~200℃~200℃~200℃~200℃
最低使用温度~-50℃~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃~-10℃
トラスココード381-1611335-7325290-1463756-7723495-3321335-7341
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング