17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高粘着潤滑スプレー No.1060 NO1060

高粘着潤滑スプレー No.1060

通常単価(税別)
743
税込単価
817
通常出荷日:1日目

水や熱に強く飛散しない、高粘着の強力潤滑スプレー。【特長】・高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にす...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-10℃
  • トラスココード
    324-1343
  • 質量(g)
    386
  • 本体/オプション
    本体
  • 特長
    耐水性、耐熱性に優れた高粘着性の潤滑スプレーです。
  • 用途
    コンベヤ、チェーン、ワイヤ、ロープ、オープンギア、ベアリングなどの潤滑。ウォーターポンプの駆動部。
  • 主成分
    合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

NO1060
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

水や熱に強く、防錆効果もある潤滑剤

高粘着潤滑スプレー No.1060

成分: 合成油 潤滑添加剤 石油系溶剤
内容量: 420ml
製品サイズ: 200×φ66(直径66mm)
製品重量: 386g
消防法分類: 第1石油類、危険等級2

高粘着潤滑スプレー No.1060の使用例について

ウォーターポンプに

ウォーターポンプに

NO1060の仕様・寸法情報

種類
スプレー
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-10℃
トラスココード
324-1343
質量(g)
386
本体/オプション
本体
特長
耐水性、耐熱性に優れた高粘着性の潤滑スプレーです。
用途
コンベヤ、チェーン、ワイヤ、ロープ、オープンギア、ベアリングなどの潤滑。ウォーターポンプの駆動部。
主成分
合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1060

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
743
( 817 )
1日目

詳細情報

基本情報

水や熱に強く飛散しない、高粘着の強力潤滑スプレー。
【特長】
・高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とふっ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです
・水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です
・密着性にすぐれ、飛散しません
・防錆効果もあります
【用途】
・自動車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンドなどの潤滑
・コンベア・チェーン・ワイヤロープ・オープンギヤ・ベアリングなどの潤滑
・ウォーターポンプ駆動部の潤滑
・熱伝導率の高い箇所や水に触れる箇所に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高粘着潤滑スプレー No.1060の型番NO1060のページです。 型番NO1060に関する仕様情報を記載しております。
高粘着潤滑スプレー No.1060のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
サラサラの5-56とは比較にならない程しっかりと潤滑成分が残ってくれるので、使用後の手入れには特に好感触を感じております...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高粘着潤滑スプレー No.1060
潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056
グリースメイト No.1058(300ml)
プログリース DX No.1402
多用途すべり剤 No.1107
ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業
通常価格7431,0308301,850508800
通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
最高使用温度~200℃~200℃~200℃~200℃~200℃~200℃
最低使用温度~-10℃~-20℃~-20℃~-20℃~-50℃~-20℃
トラスココード324-1343335-7325290-1463756-7723381-1611495-3321
質量(g)38631031040769207
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング