17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤)

スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤)

通常単価(税別)
5501,072
税込単価
6051,179
通常出荷日:1日目~2日目

耐熱・耐圧性に優れ、厳しい条件でも強力な性能を発揮する長期防錆・潤滑剤。【特長】・可動部、高温部、極圧...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 用途
    工作機械 / その他
  • 使用温度範囲
    -20~150℃
  • 黄褐色
  • 本体/オプション
    本体
  • 特長
    ふっ素樹脂(PTFE)と極圧剤を配合し、耐熱、耐圧性に優れ極圧部や高荷重部の可動性を最大限発揮させます。
  • 用途詳細
    各種家庭用製品、産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。
  • 主成分
    鉱物油、防錆剤、ふっ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

厳しい条件下でも強力な性能を発揮し、長期間サビの発生を抑制する潤滑剤

スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤):関連画像

スーパー5-56 435ml

成分: 鉱物油 防錆剤 ふっ素樹脂(PTFE) 石油系溶剤
内容量: 435ml
製品サイズ: 200×φ66(直径66mm)
製品重量: 430g
消防法分類: 第1石油類、危険等級2

スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤):関連画像

スーパー5-56 70ml

成分: 鉱物油 防錆剤 ふっ素樹脂(PTFE) 石油系溶剤
内容量: 70ml
製品サイズ: 137×φ35(直径35mm)
製品重量: 80g
消防法分類: 第1石油類 危険等級2

スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤)の使用例

スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤):関連画像

リアゲートのヒンジ部やロック部は、開閉するたびに強い荷重がかかる

スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤):関連画像

スライドドアのレールに

スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤):関連画像

ボンネットのロック部分に

5-56シリーズの主な特長について

品名 膜厚 (μm) 表面張力 (mN/m) 浸透力 (mm) 拡散力 (cm2) 防錆力 塩水噴霧試験
スーパー5-56 10.0~12.0 15~20 35~40 1~5 240hr A級
 

※記載されているデータは、実測データです。出荷規格値、保証規格値ではありません。

 

製品比較情報

スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤):関連画像

5-56/5-56無香性

スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤):関連画像

5-56DX

スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤):関連画像

スーパー5-56

5-56シリーズは、製品毎に特性が異なり、用途や目的に合わせて効果的な使用が可能。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
214-7491
430
1本(435ml)
10
5個
361-0241
80
1本(70ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,072
( 1,179 )
2日目
550
( 605 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱・耐圧性に優れ、厳しい条件でも強力な性能を発揮する長期防錆・潤滑剤。
【特長】
・可動部、高温部、極圧部、高荷重部の性能を最大限に引きだすふっ素樹脂(PTFE)と極圧剤を配合。
・特殊添加剤の働きで、金属表面にある極めて微小な穴や隙間にも浸透し、強力な被膜を作る。
・湿気、塩分、酸素との接触を遮断し、サビの発生を長期間防止。
・有機則規制外商品。
【用途】
・ワイヤ、チェーン、ベアリング、ケーブル、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット等。
・金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿に利用可能。
・金型、機械類などの日常保守に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤)のレビュー
4.2平均満足度:4.225件のレビュー
錆取り潤滑
3
満足度:3.0
昭和の時代から使用しており、錆取り潤滑といえば5-56だと思います。 錆取りは優秀なのですが、問題はその後です。 揮発し...もっと読む
4人が参考にしています。
金型の錆止め
5
満足度:5.0
金型の防錆に使用しています。 ある程度定期的に使用しないと錆びますが十分満足しています。
1人が参考にしています。
扉の潤滑油に利用
5
満足度:5.0
弊店の厨房には特注の大きな引き戸が有ります。 潤滑油無しでは重くきしみ音が出るので556は欠かせません。556をスプレー...もっと読む
0人が参考にしています。
金属素材への防錆に使用
3
満足度:3.0
鋼材や一部機械の防錆と潤滑を兼ねて使用しています。 若干臭いが気になりますが良い状態で長持ちしています。 大変便利なスプ...もっと読む
0人が参考にしています。
サビ取り
4
満足度:4.0
サビで固着したボルトナットを外すためによく使用しています。また、金属部分の錆防止にも使用することがあります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤)
防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)
KURE 5-56 無香性 ペンタイプ(防錆潤滑剤)
KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054
防錆潤滑剤 5-56DX
長期防錆スプレー No.1426
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業
通常価格550-674 -4866741,057950
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目1日目
種類スプレースプレー液体スプレースプレースプレー
用途工作機械 / その他その他その他船舶 / 電気装置 / その他ベアリング / その他工作機械 / 治具 / 金型 / 重機
使用温度範囲-20~150℃-20~70℃-20~70℃-20~70℃--5~80℃
黄褐色淡黄色淡黄色青緑色茶褐色黄褐色
本体/オプション本体本体本体本体本体-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング