17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防錆潤滑剤 クレ5-56

通常単価(税別)
45924,416特別価格
税込単価
50526,858特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

あらゆる金属の防錆、可動部の潤滑、電気接点の洗浄、電気系統の除湿・防湿など様々な用途に活躍する定番の潤...

詳細を確認
  • 使用温度範囲
    -20~70℃
  • 淡黄色
  • 本体/オプション
    本体
  • 主成分
    鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

防錆潤滑剤 クレ5-56

スプレータイプ・70ml NO2001

スプレータイプ・70ml
NO2001

スプレータイプ・430ml NO1005

スプレータイプ・430ml
NO1005

缶タイプ・3.785L NO1006

缶タイプ・3.785L
NO1006

缶タイプ・18.925L NO1007

缶タイプ・18.925L
NO1007

成分: 鉱物油 防錆剤 石油系溶剤
消防法分類: 第3石油類、危険等級3

防錆潤滑剤 クレ5-56によるメンテナンス方法

金属パーツのサビを落とすときは、5-56を十分に浸透させることがポイント

金属パーツのサビを落とすときは、5-56を十分に浸透させることがポイント

タイヤ交換時に苦労するのが固着したホイールナット。力任せにレンチを回す前に、5-56をひと吹き ※ナットを締める際は液を拭き取ってください。

タイヤ交換時に苦労するのが固着したホイールナット。力任せにレンチを回す前に、5-56をひと吹き
※ナットを締める際は液を拭き取ってください。

70mlサイズなら持ち運びにも便利

70mlサイズなら持ち運びにも便利

カーメンテナンスの現場で、「5-56」は様々なシーンで活躍。例えば固く締まって回らなくなったボルトが、5-56を吹き付けて数分待ち、充分浸透させてから回してみると簡単に外すことが可能。なぜこんなことが可能なのでしょう?それは5-56がミクロン単位の隙間に浸透し、金属表面に薄い潤滑被膜を作り、目に見えない微細なレベルで、金属同士の動きをよくするから。またサビが落ちる効果は、5-56がサビと金属の間に入り込んでサビを浮き上がらせる作用によるもの。さらに5-56は金属と空気の接触を遮断するので、サビの発生を防ぐこともできる。そして意外に知られていないのが、水分を追い出す除湿・防湿性能。エンジンルームをクリーニングした後、プラグ周りなどにひと吹きしておけば、水分が原因で発生する迷走電流を防止することもできる。

この商品の使用例

シャッターに

シャッターに

バッテリーナットに

バッテリーナットに

自動車に

自動車に

自転車に

自転車に

5-56シリーズの5つの効果について

潤滑効果 金属表面に薄い潤滑被膜を形成し、動きをスムーズにさせる。 防錆効果 金属と空気の接触を遮断するので、サビの発生を防ぐ。 浸透効果 ミクロン単位の隙間に浸透し、錆びたボルトも楽に回せる。 水置換効果 すぐれた水置換性能で、電気系統の防湿、接点復活を実現。 清浄効果 可動部分の油汚れやサビ取りにすぐれた性能を発揮。

 

潤滑効果

金属表面に薄い潤滑被膜を形成し、動きをスムーズにさせる。

防錆効果

金属と空気の接触を遮断するので、サビの発生を防ぐ。

浸透効果

ミクロン単位の隙間に浸透し、錆びたボルトも楽に回せる。

水置換効果

すぐれた水置換性能で、電気系統の防湿、接点復活を実現。

清浄効果

可動部分の油汚れやサビ取りにすぐれた性能を発揮。

 

この商品の主な特長について

品名膜厚
(μm)
表面張力
(mN/m)
浸透力
(mm)
拡散力
(cm2)
防錆力
塩水噴霧試験
5-562.0~2.525~3025~305~1048hr A級
  • ※ 記載されているデータは、実測データです。出荷規格値、保証規格値ではありません。

このシリーズの特性比較チャート

5-56/5-56無香性

5-56/5-56無香性

5-56DX

5-56DX

スーパー5-56

スーパー5-56

5-56を基準とした比較チャートです。
5-56シリーズは、製品毎に特性が異なり、用途や目的に合わせて効果的な使用が可能。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
関連

種類

トラスココード

商品タイプ

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
スプレー
171-7936
スプレータイプ
430
1本(430ml)
10
10個

-

液体
171-7944
缶タイプ
3500
1缶(3.785L)
10
3個

-

液体
171-7952
缶タイプ
19000
1缶(18.925L)
10
1個

-

スプレー
324-1351
スプレータイプ
80
1本(70ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794
( 873 )
1日目
5,7234,761
( 5,237 )
1日目
24,41618,548
( 20,403 )
1日目
459
( 505 )
1日目

詳細情報

基本情報

あらゆる金属の防錆、可動部の潤滑、電気接点の洗浄、電気系統の除湿・防湿など様々な用途に活躍する定番の潤滑剤。
【特長】
・あらゆる金属製品のサビをとり、キシミをおさえて動きをよくする、現場の必需品。
・強い浸透力で金属表面の水分を置換。
・薄い被膜を形成することによって、高い潤滑性と防錆性を発揮。
・有機則規制外商品。
【用途】
・自転車、オートバイ、自動車、電気製品、スポーツ用品、工作機械、精密機械、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどのあらゆる金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防錆潤滑剤 クレ5-56のレビュー
4.5平均満足度:4.579件のレビュー
機械修理
3
満足度:3.0
ボルト外しの潤滑剤として使用しました、潤滑としては無いよりマシ程度、防錆効果は屋内で5日、屋外で1日程で効果は期待できま...もっと読む
4人が参考にしています。
サビ落とし
5
満足度:5.0
以前よりホームセンターで購入して使用していましたが、 都度買いに行くよりも、定期購入したほうが確実だし 手間も省けるので...もっと読む
3人が参考にしています。
チェーンの潤滑・防錆
5
満足度:5.0
金属チェーンの潤滑油・防錆油として使用。定番商品で問題ないです。
1人が参考にしています。
可動部の潤滑油として利用
3
満足度:3.0
潤滑油としては普通で昔からある商品です。 以前はよく利用していましたが最近はシリコーンスプレーの方をよく利用しています。...もっと読む
1人が参考にしています。
防錆剤として
5
満足度:5.0
梅雨の時期になり、金属プレート類の錆防止として購入しました。 クレ5-56と言えば定番の品だと思うのでまたリピートした...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆潤滑剤 クレ5-56
防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)
スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤)
KURE 5-56 無香性 ペンタイプ(防錆潤滑剤)
KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054
防錆潤滑剤 5-56DX
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業
通常価格459-674 -550 -4866741,057
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目2日目1日目
使用温度範囲-20~70℃-20~70℃-20~150℃-20~70℃-20~70℃-
淡黄色淡黄色黄褐色淡黄色青緑色茶褐色
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤鉱物油、防錆剤、石油系溶剤鉱物油、防錆剤、ふっ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤鉱物油、防錆剤、石油系溶剤鉱物油、防錆剤、石油系溶剤鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング