17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューTFEコート(乾性被膜潤滑剤) FC102

ニューTFEコート(乾性被膜潤滑剤)

通常単価(税別)
4,612
税込単価
5,073
通常出荷日:1日目

常温硬化型のふっ素樹脂コーティング潤滑剤。【特長】・連続使用温度82℃、間欠使用温度116℃の耐熱・ほ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 用途
    工作機械 / その他
  • トラスココード
    361-0268
  • 使用温度範囲
    -20~82℃
  • 質量 (g)
    420
  • 乳白色
  • 用途詳細
    印刷包装機・機械部品の長期の滑り、繊維・木工機の定盤の長期潤滑。
  • 主成分
    ふっ素樹脂(PTFE)
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

FC102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

​常​温​で​フ​ッ​素​樹​脂​の​乾​燥​皮​膜​コ​ー​テ​ィ​ン​グ​

FC102

FC102

FC102使用例

FC102使用例

製品仕様

  • 金属、プラスチック、木、硬質ゴムなど表面の滑り効果・潤滑・汚れ防止に最適。
  • 使用温度範囲:-20~+82℃。
  • 容器:スプレー。
  • 色:乳白色
  • 容量(ml):420
  • 質量:420g

FC102の仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
工作機械 / その他
トラスココード
361-0268
使用温度範囲
-20~82℃
質量(g)
420
乳白色
用途詳細
印刷包装機・機械部品の長期の滑り、繊維・木工機の定盤の長期潤滑。
主成分
ふっ素樹脂(PTFE)
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC102

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,612
( 5,073 )
1日目

詳細情報

基本情報

常温硬化型のふっ素樹脂コーティング潤滑剤。
【特長】
・連続使用温度82℃、間欠使用温度116℃の耐熱
・ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します
・ニューTFE コートは常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッソ樹脂の潤滑被膜をつくることが可能です
・ニューTFEコートの被膜は8~18ミクロンのごく薄い皮膜で、きわめて長い磨耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません
・ニューTFEコート被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです
【用途】
・包装機械、印刷機械、紡績機械、自販機等のスライド部分やシュート部分の滑りや製品の付着防止
・木工機械、繊維機械、裁断機などの定盤のすべり剤として最適
・シリコーンすべり剤などの油性の潤滑剤が使用できない箇所に便利
・パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロールなど
・部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子など
・ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置など

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューTFEコート(乾性被膜潤滑剤)の型番FC102のページです。 型番FC102に関する仕様情報を記載しております。
ニューTFEコート(乾性被膜潤滑剤)のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
汚れ付着防止
4
満足度:4.0
汚れが張り付き、清掃が困難な部材へ使用しました。 常温硬化ですので、施工性は簡単、清掃容易になりましたが、塗膜が剝がれや...もっと読む
0人が参考にしています。
パーツフィーダー
4
満足度:4.0
パーツフィーダーの滑りが悪くなってきたので吹いてみましたが滑りは良くなりました。後は耐久性がどれくらい持つかです。
0人が参考にしています。
各種金属・塗装面の仕上げ用
5
満足度:5.0
主に鉄・ステン・アルミなどの製品の仕上げに使ってます。 艶を落ち着かせるのにちょうど良い上に傷や汚れが付きにくくなり 上...もっと読む
0人が参考にしています。
断裁機のメンテナンス
5
満足度:5.0
常温硬化タイプなので、アルミ素材にフッソ樹脂の被膜を形成できました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q200℃位で使用できる商品はありますか。
A
はい、品番FC-103商品名耐熱TFEコートは連続使用270℃まで可能です。
Q420mlスプレーで、どれ位塗れますか。
A
約3㎡塗布できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューTFEコート(乾性被膜潤滑剤)
防錆剤メタルコート
黒染液スプレーブラッセン
ラバーコート
ステンレスカラーコート
ケミカルスプレー TFE
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンアズワン
通常価格4,6121,3291,8984,2802,7926,344
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレー液体スプレースプレー
用途工作機械 / その他金型 / 工具類工作機械 / その他---
トラスココード361-0268398-5105361-0276-398-5091-
使用温度範囲-20~82℃60℃まで400℃以下-40~60℃--
質量(g)420405415---
よく一緒に購入される商品

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト