17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

通常単価(税別)
1,852
税込単価
2,037
通常出荷日:1日目

浸透性に極めて優れたオイルに、水置換型防錆剤と有機モリブデンを添加した浸透防錆潤滑剤スプレー。 【特長...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • トラスココード
    366-4112
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

4006240
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アドモス AS-01の仕様

アドモス AS-01の外観

噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替え可能
外観 : 淡黄色透明
容量 : 420ml
消防法 : 危険物第4類・第2石油類

4006240の仕様・寸法情報

種類
スプレー
トラスココード
366-4112
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4006240

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,852
( 2,037 )
1日目

詳細情報

基本情報

浸透性に極めて優れたオイルに、水置換型防錆剤と有機モリブデンを添加した浸透防錆潤滑剤スプレー。
【特長】
・有機モリブデンを配合しているので、潤滑性に優れている。
・水置換性防錆油をベースとしているので、防錆、防湿効果も優れている。
・浸透性能が極めて高いので、サビ付いた機械類にも使用可能。
【用途】
・サビ付いた機械の篏合部脱着・分解。
・ファスナー・ピン等の篏合部の分解。
・シャッター・ドア等のキシミ防止。
・自動車・オートバイ・自転車等の潤滑・防錆。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデンの型番4006240のページです。 型番4006240に関する仕様情報を記載しております。
浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデンのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
サビた箇所に
5
満足度:5.0
12本で1ロットで、専用箱に入って届きます。 6,7年ほど使い続けています。安定した使いやすさと品質です。
0人が参考にしています。
錆付いたボルトに
5
満足度:5.0
噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができてとてもよかった。 いろいろな商品を...もっと読む
0人が参考にしています。
錆びついたボルトに。
4
満足度:4.0
ずば抜けて良いとは言い難いが急冷タイプなどと比較して一番浸透した。 なんでこれがいいのかはよくわからない。 ただ比較して...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q普通の防錆浸透剤と何が違うのですか?
A
有機モリブデンが入っているので、潤滑性・極圧性に優れています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン
防錆浸透剤88スムーススプレー
NIC金型防錆剤スプレー
ミスミ 浸透防錆潤滑剤
浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー
浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE
メーカーダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリミスミ住鉱潤滑剤タセト
通常価格1,8524392,0814,880 -1,9251,224
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
トラスココード366-4112366-4147----
内容量1本(420ml)1本(420ml)1本(480mL)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング