17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーダスター用 ミニエアーフィルター  TD-MF

エアーダスター用 ミニエアーフィルター

通常単価(税別)
3,087
税込単価
3,396
通常出荷日:1日目

手元で簡単にエアホース内の水分、油分などを除去するエアフィルター。【特長】・本体材質はポリカーボネート...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • 接続口径
    G1/4
  • トラスココード
    282-5473
  • 質量(g)
    99
  • 全長 (mm)
    87
  • 特長
    手元で簡単にエアホース内の水分、油分などを除去します。本体材質はポリカーボネート製です。水抜きプッシュ弁付です。水、ドレンの溜まりがひと目でわかります。

型番:

TD-MF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーダスター用 ミニエアーフィルターの詳細

エアーダスター用 ミニエアーフィルター 商品イメージ

エアーダスター用 ミニエアーフィルター 商品イメージ

エアーダスター用 ミニエアーフィルター 使用イメージ

エアーダスター用 ミニエアーフィルター 使用イメージ

エアーダスター用 ミニエアーフィルターの仕様

  • 最高使用圧力:0.7MPa
  • ろ過精度:40μ
  • 接続口径:G1/4
  • 全長:87mm
  • 質量・質量単位:99g
  • 生産国:中国

エアーダスター用 ミニエアーフィルターの寸法

エアーダスター用 ミニエアーフィルター 寸法図

エアーダスター用 ミニエアーフィルター 寸法図

品番A mmB mmC mmD mmE mm
TD-MF3987193514

TD-MFの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスターノズル
接続口径
G1/4
トラスココード
282-5473
質量(g)
99
全長(mm)
87
特長
手元で簡単にエアホース内の水分、油分などを除去します。本体材質はポリカーボネート製です。水抜きプッシュ弁付です。水、ドレンの溜まりがひと目でわかります。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-MF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,087
( 3,396 )
1日目

詳細情報

基本情報

手元で簡単にエアホース内の水分、油分などを除去するエアフィルター。
【特長】
・本体材質はポリカーボネート製。
・水抜きプッシュ弁付。
・水/ドレンの溜まりがひと目でわかる仕様。
【用途】
・エアツールの入口に取り付け水分の除去に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーダスター用 ミニエアーフィルター の型番TD-MFのページです。 型番TD-MFに関する仕様情報を記載しております。
エアーダスター用 ミニエアーフィルター のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
エアーダスター用
3
満足度:3.0
・使用理由 通常のエアーフィルターだと固定する必要があり取り付けの手間が大きいが、この商品なら安価に短時間で付けられると...もっと読む
1人が参考にしています。
エアーガンの水分・油分取り
3
満足度:3.0
非常に軽量で扱い易く、継手部からのエアー漏れも 発生しませんでした。 ただ、思ったよりも水分・油分が除去されていないよう...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダスター用 ミニエアーフィルター
エアダスター用伸縮延長パイプ
レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ
トラスコ中山 エアダスター TD-100
エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル
エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,0873,2313,5682,5034,2714,528
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスター(アルミボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)
接続口径G1/4-----
トラスココード282-5473329-4676327-2770287-1874281-7152281-6831
質量(g)99108250159245263
全長(mm)87305~525115124165165
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング