17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスター用跳ね返り防止板

エアダスター用跳ね返り防止板

通常単価(税別)
1,0352,440
税込単価
1,1392,684
通常出荷日:1日目

ダスト作業時の粉じん/切削油などの跳ね返りを防止するエアダスター。【特長】・ノズル外径7または5mmノ...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エアダスター用 跳ね返り防止板 商品イメージ
型番適合機種
TD-HB5TD-100-1、TD-60-1R
TD-HB5-150
TD-HB5-200
TD-HB7TD-10-1、TD-18-1N、TD-30-1、TD-70-1、TD-80-1
TD-HB7-150
TD-HB7-200

規格表

型番直径
(mm)
厚さ(板)
(mm)
中心穴径
(mm)
質量
(g)
TD-HB510024.7510
TD-HB5-15015024.7538
TD-HB5-20020024.7566
TD-HB710026.7510
TD-HB7-15015026.7538
TD-HB7-20020026.7566

図面

TD-HB5

エアダスター用跳ね返り防止板 図面07

TD-HB5-150

エアダスター用跳ね返り防止板 図面02

TD-HB5-200

エアダスター用跳ね返り防止板 図面03

TD-HB7

エアダスター用跳ね返り防止板 図面01

TD-HB7-150

エアダスター用跳ね返り防止板 図面04

TD-HB7-200

エアダスター用跳ね返り防止板 図面05

使用方法・使用事例

エアダスター用 跳ね返り防止板 使用イメージ

使用イメージ

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 中心穴径(mm)

  • 直径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

中心穴径(mm)

直径(mm)

適合機種

仕様

RoHS?最小発注数量
336-2621
4989999011609
10
4.75
100
TD-100-1、TD-60-1R
ノズルエアダスター外径5mmに対応
10
1個
374-6399
4989999034837
38.000
4.75
150
TD-100-1、TD-60-1R
ノズルエアダスター外径5mmに対応
10
1個
374-6411
4989999034851
66.000
4.75
200
TD-100-1、TD-60-1R
ノズルエアダスター外径5mmに対応
10
1個
336-2612
4989999011593
10
6.75
100
TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1
ノズルエアダスター外径7mmに対応
10
1個
374-6402
4989999034844
38.000
6.75
150
TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1
ノズルエアダスター外径7mmに対応
10
1個
374-6429
4989999034868
66.000
6.75
200
TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1
ノズルエアダスター外径7mmに対応
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035
( 1,139 )
1日目
1,906
( 2,097 )
1日目
2,440
( 2,684 )
1日目
1,080
( 1,188 )
1日目
1,837
( 2,021 )
1日目
2,123
( 2,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

ダスト作業時の粉じん/切削油などの跳ね返りを防止するエアダスター。
【特長】
・ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能。
・製造国:日本。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアダスター用跳ね返り防止板のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアダスターの跳ね返り防止
4
満足度:4.0
位置は自由に動かせるので使いかたによって前後に動かしています。 ただ固定できないので使ううちに位置がずれてくる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター用跳ね返り防止板
エアダスター用フラットノズル
エアダスター用曲がりノズル
エアダスター用プロテクターノズル
エアダスター用ニードルノズル
エアダスター用 コニカルエアー ノズル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,035-3,3809301,8563,1111,817
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズル
厚み(板)(mm)2-----
材質1ポリエチレンテレフタレート(PET)-----
厚さ(板)(mm)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング