17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスター用プロテクターノズル

通常単価(税別)
1,856
税込単価
2,042
通常出荷日:1日目

【特長】・先端がゴムなのでワークを傷付けません。・先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • ノズル長さ (mm)
    30
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • ノズル取付口
    G1/8
  • トラスココード
    284-3773
  • 質量(g)
    10
  • 特長
    先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。

型番:

TD-18-PN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-18-PNの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスターノズル
ノズル長さ(mm)
30
ノズル口径(mm)
2
ノズル取付口
G1/8
トラスココード
284-3773
質量(g)
10
特長
先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-18-PN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,856
( 2,042 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端がゴムなのでワークを傷付けません。
・先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター用プロテクターノズルの型番TD-18-PNのページです。 型番TD-18-PNに関する仕様情報を記載しております。
エアダスター用プロテクターノズルのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エアガン替えノズル
4
満足度:4.0
工作機で使用しています。ワークを傷つけないようにと購入してみました。 キズもつかずいい商品だと思います。少し高価なとこ...もっと読む
0人が参考にしています。
金型部品修正
5
満足度:5.0
ゴム製の物を探しておりました。少々お値段はしますが、使い勝手も良く複数個発注させて頂きました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター用プロテクターノズル
エアダスター用フラットノズル
エアダスター用曲がりノズル
エアダスター用 コニカルエアー ノズル
エアダスター用ニードルノズル
トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,8563,3809301,8173,1113,433
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズル
ノズル長さ(mm)3025145159575
ノズル口径(mm)2321X12116
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
トラスココード284-3773284-3790228-0698288-2141284-3811284-3803$2​8​4​-​3​8​0​3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング