17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスター用フラットノズル

通常単価(税別)
3,380
税込単価
3,718
通常出荷日:1日目

【特長】・ワークから20cmの距離をあけてエアブローした場合に約25cm程度の扇形のパターンでエアが出...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • ノズル長さ (mm)
    25
  • ノズル口径 (mm)
    3
  • ノズル取付口
    G1/8
  • トラスココード
    284-3790
  • 質量(g)
    20
  • 特長
    ワークから20cmの距離をあけてエアブローした場合に約25cm程度の扇形のパターンでエアが出てきますので、平面をエアブローする時には丸ノズルエアブローより効率良く作業ができます。

型番:

TD-18-FN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-18-FNの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスターノズル
ノズル長さ(mm)
25
ノズル口径(mm)
3
ノズル取付口
G1/8
トラスココード
284-3790
質量(g)
20
特長
ワークから20cmの距離をあけてエアブローした場合に約25cm程度の扇形のパターンでエアが出てきますので、平面をエアブローする時には丸ノズルエアブローより効率良く作業ができます。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-18-FN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,380
( 3,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークから20cmの距離をあけてエアブローした場合に約25cm程度の扇形のパターンでエアが出てきますので、平面をエアブローする時には丸ノズルエアブローより効率良く作業ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター用フラットノズルの型番TD-18-FNのページです。 型番TD-18-FNに関する仕様情報を記載しております。
エアダスター用フラットノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター用フラットノズル
エアダスター用曲がりノズル
エアダスター用プロテクターノズル
エアダスター用ニードルノズル
エアダスター用 コニカルエアー ノズル
トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BN
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,3809301,8562,8201,8173,333
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズル
ノズル長さ(mm)2514530951547
ノズル口径(mm)32211X1215
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
トラスココード284-3790228-0698284-3773284-3811288-2141228-0671

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング