17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスターフレキシブルノズル

エアダスターフレキシブルノズル

通常単価(税別)
1,4402,010
税込単価
1,5842,211
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・手で簡単にエアの吹き付け角度などの曲げ作業ができます。

  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • ノズル口径 (mm)
    3
  • ノズル取付口
    G1/8
  • ノズル外径(mm)
    6
  • 特長
    手で簡単にエアの吹き付け角度などの曲げ作業ができます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ノズル口径(mm):3
  • ノズル取付口:G1/8
  • ノズル長(mm):200, 300, 500
  • ノズル外径(mm):6
  • 最少曲げ半径:20mm(但し、エア流入時は反発力が働き曲げ形状の保持は難しいです。)

図面

TD-18-FN200

エアダスターフレキシブルノズル 図面01

TD-18-FN300

エアダスターフレキシブルノズル 図面02

TD-18-FN500

エアダスターフレキシブルノズル 図面03

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ノズル長さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
200
228-0701
4989999352191
18
1個
300
228-0710
4989999352207
20
1個
500
228-0728
4989999352214
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
1日目
1,620
( 1,782 )
4日目
2,010
( 2,211 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で簡単にエアの吹き付け角度などの曲げ作業ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアダスターフレキシブルノズルのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
搬送ラインに使用しています
5
満足度:5.0
搬送ラインからエアーを使い、ワークから製品を取り出す装置の補助として使用しています。今回初めて使いましたが、噴出し向きを...もっと読む
0人が参考にしています。
カシメ機のエアーブロー
3
満足度:3.0
カシメ時にワークとブロックとの接触部にメッキカスが発生してしまうのでそれを吹き飛ばす為に使用しました。商品説明にある通り...もっと読む
0人が参考にしています。
バリカス除去
5
満足度:5.0
バリカスの除去で使用。位置の調整ができるのでフリーハンドでの作業工程ができました。
0人が参考にしています。
製造設備の備品
5
満足度:5.0
金型に使用するエアーガンに取り付けています。 自由に曲げて使えるので便利です。 曲げすぎると折れてしまうので、その際は交...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスターフレキシブルノズル
トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY
エアダスター用フラットノズル
樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付
トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX
エアダスターノズル 高剛性タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,440-3,5443,3803,4994,6641,420 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプエアダスターノズルエアダスター(樹脂ボディー)エアダスターノズルエアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスターノズル
ノズル口径(mm)31.0X832162
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
ノズル外径(mm)6-----
特長手で簡単にエアの吹き付け角度などの曲げ作業ができます。空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。ワークから20cmの距離をあけてエアブローした場合に約25cm程度の扇形のパターンでエアが出てきますので、平面をエアブローする時には丸ノズルエアブローより効率良く作業ができます。本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。用途に合わせて取り替えが可能です。外径が9ミリと太いタイプで高剛性です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング