17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウォッシュブローガン

通常単価(税別)
5,104
税込単価
5,614
通常出荷日:1日目

【特長】・レバー操作のみで流量の強弱が可能です。・洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ウォッシュブローガン
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル長さ (mm)
    50
  • ノズル口径 (mm)
    4.3
  • ノズル取付口
    G1/8
  • エア取付口
    G1/4
  • トラスココード
    301-8911
  • 質量(g)
    214
  • 全長 (mm)
    140
  • 特長
    レバー操作のみで流量の強弱が可能です。洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
  • 用途
    機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
  • 標準ホース長
    1.5m

型番:

TD-100-WB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-100-WBの仕様・寸法情報

商品タイプ
ウォッシュブローガン
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長さ(mm)
50
ノズル口径(mm)
4.3
ノズル取付口
G1/8
エア取付口
G1/4
トラスココード
301-8911
質量(g)
214
全長(mm)
140
特長
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途
機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
標準ホース長
1.5m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-100-WB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,104
( 5,614 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
・洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
・吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
・軽量&タフなガンで作業性が向上します。
・吸上げホースを洗浄水などから離すことで空気のみが吹きだされ、乾燥用ダスターとしても使用できます。
【用途】
・機械の洗浄、乾燥。
・フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォッシュブローガンの型番TD-100-WBのページです。 型番TD-100-WBに関する仕様情報を記載しております。
ウォッシュブローガンのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
新規開発製品に使用しています
3
満足度:3.0
製品の表面処理、表面の粗さの改善評価試験に使用しています。水に溶かした研磨材をこのウォッシュブローガンで製品に吹き付けて...もっと読む
0人が参考にしています。
洗浄
5
満足度:5.0
製品の洗浄に使っています。ほかのエンジンクリーナと違って洗浄液が溜まるところが少ないので詰まることがなく使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォッシュブローガン
エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル
トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY
エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル
トラスコ中山 エアダスター TD-100
トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,1042,1693,5444,2712,5034,423
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプウォッシュブローガンエアダスター(アルミボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)
最高使用圧力(MPa)111111
ノズル長さ(mm)5024257524100
ノズル口径(mm)4.321.0X81622
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング